Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A dugattyúk helyzetének megbízható érzékelése

A dugattyúk helyzetének megbízható érzékelése

Mágnesestér-érzékelőink különböző kivitelekben kaphatók olyan környezetekben való felhasználáshoz, ahol folyamatosan, gyakran vagy hosszú időn át robbanásveszélyes porok, gázok vagy gőzök találhatók – röviden: a 0/20 Ex-zónákhoz.

Ezek az érzékelők egyszerűen felszerelhetők. Felülről ráilleszthetők a T-hornyokra, vagy pedig megfelelő tartóidommal kerek és dugattyúrudas hengerekre is felhelyezhetők.

A testre szabható kábel segítségével minden érzékelőt gyorsan és kényelmesen a megfelelő leválasztó kapcsoló erősítőhöz csatlakoztathat az Ex-zónán kívül. A kábel stabilan az érzékelőbe van öntve, ami garantálja az egység biztonságát. A relékimenettel ellátott erősítő a robbanásveszélyes és a biztonságos területről érkező elektromos jelek közti csatolófelületként szolgál. A Balluff a leválasztó kapcsoló erősítőt szintén biztosítja – megbízható minőség egyetlen kézből.

  • Tanúsítványok a 0 (1G) és 20 (1D) zónákhoz
  • felülről gyorsan és egyszerűen a T-horonyba helyezhető, szorító rögzítéssel
  • Érzékelő, tartóidom, valamint leválasztó kapcsoló erősítő egy kézből
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné