Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Megbízható pozícióérzékelés

Megbízható pozícióérzékelés

A Balluff kínálatában megtalálható a robbanásveszélyes területeken való pozicionálásra és objektumfelismerésre szolgáló a induktív érzékelők széles választéka. Emellett a hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére vagy a szeleppozíciók felügyeletére nagy sávszélességű, magasnyomású érzékelők széles kínálatából választhat. A ház- és menetméretek széles választéka révén szinte minden beépítési feltételhez megfelelnek.

Az érzékelők némelyike olyan területeken alkalmazható, ahol robbanásveszélyes atmoszféra állandóan vagy igen gyakran jelentkezik. Ez különleges biztonsági elemekkel ellátott érzékelőket tesz szükségessé. Ezeken a helyeken általában gyújtószikramentes érzékelőket használnak, melyek a leválasztó kapcsoló erősítőkkel együtt biztonságos egységet alkotnak, a Balluff kínálatában azonban találhatók kompakt változatok is, melyekhez nincs szükség külön leválasztó kapcsoló erősítőre, mégis a szükséges biztonságot nyújtják.

Olyan környezetekhez, ahol alkalomszerűen vagy nagyon ritkán lép fel robbanásveszély, különböző hőmérsékleti tartományokhoz való, valamint teljesen fémből készült változatokat kínálunk, melyek optimális megoldást nyújtanak az egyéni igényekre.

  • Tanúsítványok a 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), valamint a 20 (1D), 21 (2D) és 22 (3D) zónákhoz
  • 500 barig nyomásálló
  • 140 °C-ig hőálló
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • érzéketlen a szennyezésre
  • rövidzárlat ellen biztosított
  • a szokványos érzékelőházak széles portfóliója
  • biztonságos egység a rendelkezésre álló leválasztó kapcsoló erősítők és kábelváltozatok révén
  • 0 és 20 zónákban alkalmazható változatok leválasztó kapcsoló erősítő nélkül

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné