Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A pozíció biztos visszajelzése

A pozíció biztos visszajelzése

Számos alkalmazás követeli meg robbanásveszélyes területeken a pozíciómérő rendszerek használatát a pozíció megbízható visszajelzésére. Ilyenek például a szabályzó és zárószerelvények az olaj- és gázkitermelésben, a finomítóknál, valamint a petrolkémiai berendezésekben.

A Balluff kínálatában a 0. és 1. Ex-zónákhoz különféle rúd alakú magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők találhatók. Ezek nyomásálló tokozású kivitelben többféle teljesítmény profillal is elérhetők, pl. a gáz vagy por miatt veszélyes területekre. A 2. Ex-zónában használható változatokat is kínálunk, melyek robbanásveszélyes környezetekben is használhatók.

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszereink háza robusztus és nyomásálló tokozású. A BTL J-DEXC változat esetén az elektronikai modul egyszerűen és gyorsan cserélhető. Ezáltal a magas megbízhatóság és egyszerű szervizelés alapján minden változat megfelel az olaj- és gázipar igényeinek.

  • IECEx, ATEX, NEC és számos egyéb nemzetközi tanúsítvány
  • Tanúsítványok a 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), valamint a 20 (1D), 21 (2D) és 22 (3D) zónákhoz
  • mérési tartomány 7620 mm-ig
  • abszolút kimeneti jel akár 5 µm-es felbontásig
  • 600 barig nyomásálló
  • számos interfésszel kapható
  • rövid háza révén helytakarékos
  • gyors üzembe helyezés a jelgörbe beállításával
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné