Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
Mágneses tér érzékelők
Elérhető:
2 -féle változat
Az összetett gyártósorokkal rendelkező intelligens gyár nagyfokú rugalmasságot igényel. A folyamatosan változó előírások mellett ezt nehéz összeegyeztetni a szükséges folyamat- és termékminőséggel.
A munkafolyamat folyamatos szemmel tartása kulcsfontosságúvá válik. Itt játszik döntő szerepet a szenzortechnika a pneumatikában, pl. a különböző pneumatikus hajtásokban, a kompakt és precíz megragadókban, a lyukasztó- és csavarozóeszközökben, valamint a szerszámváltókban. Az érzékelőtechnika biztosítja a szükséges sebességet, pontosságot és rugalmasságot.
A BMP mágneses térbeli helyzetmérő rendszerek lehetővé teszik a futó munkafolyamatok megbízható és kopásmentes felügyeletét. Támogatják Önt a különböző folyamatok ellenőrzés alatt tartásában, biztosítják a tárgyak egyidejű megmunkálását, és egyúttal energiatakarékosak maradnak. Használatukkal magas folyamatbiztonságot és automatizálási minőséget biztosít. Ez megbízhatóan megvalósul, akár az összeszerelést szeretné irányítani, mint az autóiparban, akár a megváltozott formátumokat és folyamatparamétereket szeretné gyorsan adaptálni, mint a csomagolóiparban, több szinkronban futó pneumatikus mozgással.
- Rugalmasság a moduláris koncepció révén: a hengerek széles skáláját fedi le a teljes lökethosszon, akár 256 mm-ig.
- Nagyfokú csatlakoztathatóság: a dugattyú helyzetének folyamatos ellenőrzése a legkisebb helyen is analóg feszültség- és áramkimeneten, valamint IO-Link interfészen keresztül.
- Megbízható eredmények: az alkalmazásnak megfelelő linearitás és ismételhetőség, paraméterezhető
- magas folyamatbiztonság: alacsony hőmérsékleti érték és nagyon jó elektromágneses kompatibilitás
- átfogó átláthatóság: az IO-Link-en keresztül történő jelkimenettel a formátumváltások, az állapotfelügyelet és a megelőző karbantartás adatai támogatottak.
- magas fokú integrálhatóság: az érzékelők radiálisan és axiálisan igazított mágnesekkel egyaránt kompatibilisek
2 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
működési elv | Interfész | Tevékenységek |
|---|---|---|---|
| Mágneses mező pozíciómérő rendszer |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
||
| Mágneses mező pozíciómérő rendszer |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.