- Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
- Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez
- Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel
- Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
- Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez
- Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
- Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
Mágneses tér érzékelők

Elérhető:
15 -féle változat
A hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők megbízható és kopásmentes pozícióérzékelést biztosítanak. Érzéketlenek a rezgésre, és a kapcsolási távolság csökkentése nélkül kapcsolnak át színesfém és alumínium falakon. Lényegesen nagyobb kapcsolási távolságot tesznek lehetővé, mint az azonos méretű induktív érzékelők, emellett acélba süllyesztve is beépíthetőek.
A különlegességek
- Kicsi, rendkívül kompakt kialakítás és nagyon nagy kapcsolási távolságok
- A 6,5 mm átmérőjű érzékelők akár 90 mm-es pozíciókat is képesek érintkezés nélkül letapogatni.
- Ipari használatra alkalmas és szennyeződésre érzéketlen
- Pozíciók érzékelése akár tartályokon vagy csöveken keresztül is
- Különböző polarizációjú mágnesek érzékelése is lehetséges
Elérhetőség
15 találat
Megrendelés kódja | Ár | Ház anyaga | Méret | Kapcsolókimenet | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00NRBMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 |
25585.00 HUF | Sárgaréz, nikkelezett | Ø 6.5 x 30 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00PABMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03 |
25270.00 HUF | Nemesacél (1.4404) | Ø 8 x 32 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 3.00 m, TPE-V | |
![]() BMF001ZBMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 |
25025.00 HUF | Nemesacél (1.4571) | Ø 10 x 32 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | |
![]() BMF00E9BMF 12M-PO-C-2-S4 |
24255.00 HUF | Sárgaréz | Ø 12 x 50 mm | PNP nyitó (NC) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | |
![]() BMF000FBMF 07M-PS-C-2-KPU-03 |
20580.00 HUF | Sárgaréz, nikkelezett | Ø 6.5 x 30.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 3,00 m, PUR | |
![]() BMF000RBMF 08M-PS-C-2-KPU-03 |
20580.00 HUF | Sárgaréz, nikkelezett | Ø 8 x 30.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 3,00 m, PUR | |
![]() BMF000PBMF 08M-PS-C-2-KPU-02 |
20335.00 HUF | Sárgaréz, nikkelezett | Ø 8 x 30.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF00C7BMF 12M-PS-C-2-S4 |
24255.00 HUF | Sárgaréz | Ø 12 x 50 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | |
![]() BMF0022BMF 12M-PS-D-2-S4 |
24255.00 HUF | Sárgaréz, nikkelezett | Ø 12 x 50 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | |
![]() BMF000EBMF 07M-PS-C-2-KPU-02 |
20335.00 HUF | Sárgaréz, nikkelezett | Ø 6.5 x 30.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.