Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Induktív távolságérzékelők

Induktív érzékelők

Elérhető:

8 Sorozat

BAW induktív távolságérzékelőink különböző pozíciók és távolságok mérésére használhatók és különféle anyagváltozatok megkülönböztetésére is képesek. Érintésmentesen működnek, ezáltal kopásmentesek és hosszú élettartamúak.

A betanítási funkció beállítható linearitási tartománnyal rendelkezik, ami gyors beüzemelést tesz lehetővé az első üzembe helyezéskor, és rövid állásidőről gondoskodik az érzékelő cseréje során.

A kapható formák sokfélesége révén az induktív távolságérzékelők minden alkalmazásba könnyen beilleszthetők. A fontos alkalmazási területekhez tartozik a mozgások felügyelete illesztő-, lyukasztó- vagy feszítőberendezéseknél a gépgyártásban, illetve tengelyek kiegyensúlyozatlanságának és tágulásának mérése.

Az induktív távolságérzékelők abszolút analóg feszültség-, áram- vagy IO-Link-jelet szolgáltatnak.

Jellemzők

  • kompakt, robusztus, megbízható
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • abszolút mérési elv
  • 0,2 és 50 mm közötti mérési tartomány, szintén betanítható
  • rövid válaszidő, magas fokú megismételhetőség, linearitás
  • széles hőmérséklet-tartomány, csekély hőmérsékleti eltérés
  • egyszerű használat az analóg interfészek és az IO-Link révén

8 Sorozat

Sorozat
kiképzés Hatótávolság/mérési tartomány Interfész csatlakozási mód Beépítés
Tevékenységek
D6.5 2 mm Analóg, feszültség, Analóg, hőmérséklet Kábel, Csatlakozókábel szintben
M30x1,5, M8x1, M12x1, M18x1 16 mm IO-Link, Analóg, feszültség, Analóg, hőmérséklet, Analóg, áram Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó szintben, nincs szintben, gyakorlatilag folytonos
hasáb alakú 50 mm Analóg, feszültség csatlakozó nincs szintben
Hasáb alakú 15 mm Analóg, feszültség Csatlakozókábel nincs szintben
hasáb alakú 4 mm Analóg, feszültség Kábel, Csatlakozókábel szintben
hasáb alakú 2 mm Analóg, feszültség Kábel, csatlakozó szintben
hasáb alakú 5 mm Analóg, feszültség, Analóg, hőmérséklet Kábel nincs szintben
M12x1 2 mm Analóg, feszültség csatlakozó szintben
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné