LF RFID 125 kHz-es rendszer BIS L
A válasz az egyszerű azonosítási feladatokra
Alacsonyfrekvenciás RFID-rendszereink (RFID BIS L) olyan alkalmazásokhoz ideálisak, melyeknél csak azonosítás és minimális adatfeldolgozás történik.
A nyomon követésnél gyakran csak egy (írásvédett) jelölés szükséges. A 125 kHz-es rendszerek 100 mm-es hatótávolságig megbízhatóan működnek, és relatív semlegesen viselkednek a különféle anyagokkal, például vízzel, textillel, fával vagy alumíniummal szemben.
A legfontosabb előnyök
- Az adathordozók tárolási mérete 192 byte-ra van korlátozva
- Kisebb adatmennyiségek továbbítására
- Az adathordozók áttekinthető portfóliója
- Kevésbé mostoha környezeti feltételek melletti használatra
- 5 byte-os, csak olvasható, egyértelmű Unique ID
- Írásvédett (a manipulációkkal szemben védett) adathordozók is elérhetők
RFID LF címkék (125 kHz)
Kerek LF-címkék különböző méretekben és kémiailag ellenálló üvegcímkével. Olvasható vagy írható/olvasható memóriával rendelkező változatok rugalmas azonosítási megoldásokhoz.
RFID LF olvasó (125 kHz)
Robusztus LF-olvasók IP67-es házzal, lapos kialakítással és változatos interfészekkel. Megbízható használat zord környezetben és rugalmas integráció.
RFID LF kiértékelő egységek (125 kHz)
Kompakt LF-értékelő egység elülső csatlakozókkal, robusztus házzal és IO-Link-mesterrel. Egyszerű szerelés, gyors üzembe helyezés és hatékony távfelügyelet érdekében.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit