Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

LF RFID rendszer BIS C

Megbízható információáramlás a gyártáshoz

Ipari BIS C RFID-rendszer

Alacsonyfrekvenciás BIS C RFID-rendszereink különösen nagy teljesítményűek és rugalmasak a szerszámok megbízható azonosításához a hűtő- és kenőanyagokban gazdag munkaterületeken. A pontos pozicionálás nem mindig szükséges. Számos adathordozó akár "az elhaladás" során is dinamikusan kiolvasható és írható.

Az LF (70/455 kHz) az első választás a szerszám-azonosításnál rövid hatótávolságok esetén. További használati terület emellett a szállítószalagos szerszámtovábbítás, az FTS- és raklapszállító rendszer, valamint a szereléstechnika és az üzemi eszközök szervezése.

A legfontosabb előnyök

  • az adathordozók és író-/olvasófejek széles választéka különböző alkalmazásokhoz és nehéz használati feltételekhez
  • kopásmentes, karbantartásmentes és a szennyeződésre érzéketlen
  • a kiértékelő egységben található, magas zavartűrést és biztonságos adatátvitelt garantáló speciális ellenőrzőszoftver valamennyi világszerte elérhető szokványos buszrendszerhez rendelkezésre áll
  • max. 8 kB memóriakapacitás

RFID LF címkék (70/455 kHz)

  • Speciális LF címkék sokfélesége az ipar szinte minden területére
  • Robusztus, ipari minőségű, időjárásnak és hőmérsékletnek ellenálló RFID-címkék
  • EEPROM címkék 511, 1023, 2047 byte memóriakapacitással
  • FRAM címkék 8 kByte-os memóriával a szinte korlátlan olvasási/írási ciklusokhoz
  • Szerelési lehetőségek: Ragasztás vagy csavarozás
  • 10 mm-es szerszámazonosító címkék BIS C-122: A klasszikus, több milliószor használt, világszerte szabványosított szabvány.
  • A kettős tekercselésű sarokcímkékkel elkerülhető a raklapok elfordulása a raklapok azonosítása során
  • Kódcímke programozása az ügyfél igényei szerint

RFID LF olvasó (70/455 kHz)

  • Speciális szerszámos azonosító olvasók Ø 14,5 mm vagy M16 méretben fémbe süllyesztett beépítéshez
  • 1 m, 5 m és 10 m hosszúságban kapható kábel
  • A kábel a funkcionalitás biztosítása érdekében nem vágható le
  • BCC0FCK csatlakozókábel szükséges a BIS V kiértékelő egységekhez való csatlakozáshoz
  • Egyedi kialakítás lehetséges

RFID LF adatcsatoló (70/455 kHz)

  • az adatcsatolók hosszabbítókábelként működnek
  • karbantartásmentes átvitel, mechanikai kopás nélkül
  • gyors és biztonságos jelátvitel
  • különböző kábelhosszak: 1 m, 2 m és 5 m
  • egyszerű kábelezés pl. forgóasztalok, cserélhető présidomok stb. esetén.
  • a funkcionális lekérdezések megnövelése a korábban hozzá nem férhető helyeken is

RFID LF kiértékelő egységek (70/455 kHz)

  • Tökéletes EMC a robusztus, öntött cinkháznak köszönhetően
  • Minden csatlakozó könnyen hozzáférhető elölről
  • Változtatható rögzítési koncepció az egyszerű szereléshez a felső sínsínekre vagy profilokra történő felszereléshez
  • LCD kijelző és nyomógombok az egyszerű üzembe helyezéshez
  • Minden olvasó két LED segítségével jelzi működési állapotát közvetlenül a kiértékelő egységen.
  • Integrált IO-Link master port az IO-Link-képes érzékelők és működtetők csatlakoztatásához
  • Webszerver a kényelmes távoli állapotfigyeléshez
  • Funkciómodulok számos elterjedt vezérlőrendszer-gyártótól a gyors telepítéshez
  • Integrált 2 portos Ethernet-kapcsoló vonal- és gyűrűs topológiához
  • Kicsi és kompakt (172 × 48 × 62 mm)
  • USB-interfész a gyors üzembe helyezéshez buszcsatlakozás nélkül
  • BIS Cockpit: az olvasó az interfésztől függetlenül paraméterezhető egy PC-alapú szoftvereszközzel
  • Robusztus 7/8"-os dugón keresztüli tápellátás a zord ipari környezethez

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • BIS V Processor Unit
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné