Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

RFID kézi készülékek az ipar számára

Az RFID kézi készülékek optimálisan kiegészítik a helyhez kötött olvasókat a rugalmas és mobil adatgyűjtéshez különböző frekvenciákon. Így kényelmesen megoldhatók a manuális folyamatok, például az utómunka elvégzése, a minőségellenőrzések rögzítése, valamint a szerviz- és karbantartási munkák dokumentálása. Ezáltal a hordozható kézi terminálok különösen alkalmasak a termelési logisztika, a szerviz, de a készlet- és készletgazdálkodás, valamint a raktárkezelés és a forgalmazás területén történő alkalmazásokra is.

Egy készülék - sok alkalmazás: Alapkészülékeinket különféle tartozékokkal kombinálhatja, hogy minden szükséges frekvenciatartományt lefedjen. Ezzel pénzt takaríthat meg és növelheti a rugalmasságot. Az alapkészülékek különböző változatokban is kaphatók. A kiválasztott alapegységtől függően az RFID-funkciók mellett a vizuális kódok olvasása is lehetséges.

Jellemzők

  • Hordozható kézi leolvasó minden frekvenciájú RFID-alkalmazáshoz
  • Az adathordozó tartalmának mobil megjelenítéséhez és feldolgozásához
  • A hardver egyedileg és modulárisan kombinálható - az azonosítási feladattól függően
  • Opcionális bővítés vizuális 1D és 2D kódok feldolgozásához
  • Nagyméretű kijelző az optimális megjelenítés és a könnyű használat érdekében
  • Felhasználóbarát alkalmazások LF, HF és UHF számára, funkciók széles skálájával
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné