Csak a CAD modell letöltése támogatott
LF kézi egységek (125 kHz)
LF RFID rendszer BIS L
Elérhető:
0 -féle változat
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Az LF kézi egységeink tökéletesen illeszkednek a BIS L adathordozók mobil leolvasásához és írásához. Ezeket az eszközöket manuális minőség-ellenőrzéshez vagy a karbantartás elvégzésének dokumentálásához lehet használni.
A Balluff kézi készülékei adatátvitelhez WLAN-t, Bluetooth-kapcsolatot vagy vezetékes USB-csatlakozást használnak. Modulárisan bővíthetők 1D vagy 2D vonalkódolvasóval, továbbá rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén is abszolút precízek és megbízhatóak.
Jellemzők
- Windows CE® V6.0 operációs rendszer
- a kiválasztott adathordozóknak megfelelően különböző antennák állnak rendelkezésre
- a hatótávolság az antennaváltozattól függ
- a hálózati töltő és a kezelőceruza a szállítási csomag része
- az alapkészülék a nagy teljesítményű Zebra Workabout Pro 4 mobil számítógép
- előre telepített Balluff szoftver (SDK – szoftverfejlesztő készlet)
- érintőképernyő nagy méretű, színes kijelzővel
- opcionális tartozék: dokkolóállomás és pisztolymarkolat az ergonomikus munkavégzéshez
- ügyfélspecifikus szoftver igény esetén
0 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | Környezeti hőmérséklet | Védettség | működési elv | Tevékenységek |
|---|
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.