- Indicatori di posizione
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli induttivi
- Interruttori di posizione singoli meccanici
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
Interruttori a camma
Disponibile in:
2 Versioni
È supportato solo il download del modello CAD
Data la struttura, è soprattutto nei piccoli formati degli interruttori di posizione meccanici singoli che gli elementi di commutazione di sicurezza non sono realizzabili. Al contrario lo sono le soluzioni con separazione forzata. In queste, il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Se questa punteria dovesse muoversi, il contatto si interrompe. In questo modo avete il controllo sicuro dei processi di commutazione anche in contatti saldati.
Le caratteristiche particolari
- adatti anche per contatti saldati
- due serie
- sistema a due camere con grado di protezione IP67: membrana esente da usura con separazione ermetica di meccanismo punteria e vano interno dell'interruttore
- guida della punteria esente da manutenzione ed autolubrificante, con bussola di scorrimento
- punteria rigida
Disponibilità
2 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Con apertura forzata, sicurezza DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
|
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
1 | 1° punto di commutazione: rullo | Con apertura forzata | Collegamento saldato |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.