Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Linee guida: Ottimizzazione dell'automazione nella produzione di batterie

Scoprite come i sensori e la tecnologia di automazione possono migliorare le vostre macchine

Processi di produzione di batterie scalabili e di alta qualità richiedono macchine dotate dei giusti componenti di automazione. In questa guida, copriamo ogni fase del processo di produzione, fornendo approfondimenti dettagliati ed esempi pratici di come i componenti di automazione possano ottimizzare ogni fase, dalla produzione degli elettrodi all'assemblaggio di moduli e pacchi.

Sia che stiate progettando e costruendo macchine o ottimizzando i vostri processi produttivi esistenti, il portafoglio Balluff vi aiuterà aa ottenere il meglio dalle vostre macchinee a soddisfare le esigenze della produzione di batterie, compresi i requisiti di camera bianca e camera asciutta, le capacità di manutenzione predittiva e il massimo tempo di attività per ottimizzare l'OEE.

Balluff collabora con i principali costruttori di macchine e produttori di batterie del mondo per fornire una vasta esperienza applicativa e prodotti che soddisfano i più elevati standard industriali. Il nostroportafoglio completo di sensori, le nostre soluzioni IO-Link e di rete, nonché le nostre soluzioni per l'identificazione, la tracciabilità e il monitoraggio delle condizionivi forniscono la base per le macchine più efficienti in termini di costi, affidabili e a prova di futuro presenti sul mercato.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei sensori e della tecnologia di automazione Balluff


Aumentare l'efficienza delle vostre macchine


Ridurre al minimo i costi operativi


Garantire la qualità del prodotto


Promuovere l'innovazione e la scalabilità

Contenuto della guida

Migliorate le vostre macchine con componenti di automazione intelligenti nel vostro settore di applicazione

  • Produzione di elettrodi - Migliorate le fasi del processo di miscelazione, rivestimento, essiccazione, calandratura e taglio per evitare errori e garantire la precisione.

  • Assemblaggio di celle - Ottimizzate la movimentazione di fogli e rotoli, il cablaggio, l'intaglio e l'impilamento con sensori di facile implementazione.

  • Formatura e invecchiamento delle celle - Monitorate e digitalizzate ogni fase della produzione per garantire qualità e prestazioni costanti delle celle.

  • Assemblaggio di moduli e confezioni - Il posizionamento preciso dei robot e l'efficienza dei sistemi di trasporto garantiscono sicurezza e produttività.

  • Componenti intelligenti integrati - Utilizzate sensori, IO-Link, RFID e identificazione ottica per massimizzare l'efficienza in ogni fase della produzione.

Richiedete una copia gratuita della guida alla produzione di batterie

Inserite i vostri dati qui sotto per scaricare la guida e scoprire come migliorare in modo sostenibile le vostre macchine e i vostri processi produttivi.


Ulteriori risorse sulla produzione di batterie

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare