Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Assemblaggio di moduli e confezioni: garantire precisione e tracciabilità

Ottenere un controllo e un'efficienza superiori nell'assemblaggio di moduli e confezioni

Visualizzazione flessibile del processo nell'assemblaggio di moduli e pacchi batteria

Le SmartLight a LED forniscono una visualizzazione concisa degli stati della macchina durante il funzionamento.

Maggiori dettagli

Monitoraggio dei motori dei nastri trasportatori

I sensori di monitoraggio delle condizioni rilevano i potenziali problemi in una fase iniziale, evitando così fermi macchina non programmati.

Maggiori dettagli

Rilevamento della presenza di celle nell'assemblaggio di batterie

I sensori di prossimità fotoelettrici BOS assicurano un rilevamento preciso delle celle della batteria per un processo di assemblaggio stabile ed efficiente.

Maggiori dettagli

Trasmissione di energia e dati senza usura

Gli accoppiatori induttivi garantiscono una trasmissione di energia e dati affidabile e priva di manutenzione.

Maggiori dettagli

Posizionamento di pallet e piastre di adattamento

I sensori induttivi di fattore 1 riconoscono qualsiasi tipo di metallo utilizzato a una distanza di commutazione costante.

Maggiori dettagli

Tracciabilità nell'assemblaggio di moduli, confezioni e sistemi

I sistemi RFID offrono una tracciabilità precisa e migliorano il controllo dei processi in tutte le aree di assemblaggio.

Maggiori dettagli

Ottimizzazione della tecnologia di trasporto e riduzione del consumo energetico

I moduli di rete IO-Link aumentano l'efficienza e la produttività grazie al controllo decentralizzato degli azionamenti e alla semplicità di gestione.

Maggiori dettagli

Nella produzione di batterie, l'assemblaggio di moduli e pacchi è fondamentale per integrare le singole celle nelle unità funzionali più grandi, garantendo al contempo precisione e tracciabilità. Una volta superati i rigorosi test di qualità, le celle della batteria vengono sottoposte a diverse fasi di produzione. Queste includono l'assemblaggio delle celle, l'assemblaggio dei moduli e il collaudo finale per garantire che ogni modulo soddisfi i più elevati standard di prestazioni e sicurezza.

Questa fase è particolarmente critica per i grandi produttori che spesso sincronizzano le loro linee di produzione con gli impianti di assemblaggio dei veicoli per mantenere l'efficienza operativa.

Balluff offre un'ampia gamma di soluzioni, tra cui i sistemi di visione,IO-Link-Funzioni RFID.RFID-che vi supportano in un assemblaggio preciso e in un robusto controllo di qualità. Dalla trasmissione di potenza wireless all'ottimizzazione dei nastri trasportatori e alle soluzioni di comunicazione robuste, offriamo i componenti che rendono la vostra produzione più efficiente e affidabile.


Ottimizzate l'assemblaggio di moduli e imballaggi con i nostri prodotti chiave

Scoprite le soluzioni personalizzate che migliorano la precisione e la tracciabilità del vostro processo di assemblaggio e aumentano l'OEE e la qualità del prodotto.


Maggiori informazioni sulla produzione di batterie

Scoprite come le soluzioni Balluff possono migliorare le aree chiave del vostro processo di produzione delle batterie.


Avete domande? Contattate i nostri esperti!


Approfondisci le tue conoscenze

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare