- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
- Finalizzazione delle celle: miglioramento della qualità e del controllo di efficienza
- Miglioramento della precisione e dell'efficienza nell'assemblaggio di celle per batterie
- Ottimizzazione della produzione di elettrodi per ottenere le massime prestazioni della batteria
- Assemblaggio di moduli e confezioni: garantire precisione e tracciabilità
- Linee guida: Ottimizzazione dell'automazione nella produzione di batterie
Ottimizzazione della produzione di elettrodi per ottenere le massime prestazioni della batteria
Utilizzo di soluzioni avanzate per la miscelazione, il rivestimento, l'essiccazione e la calandratura degli impasti
La produzione di elettrodi è fondamentale per la qualità e le prestazioni delle batterie agli ioni di litio. Questo processo comprende la miscelazione, il rivestimento, l'essiccazione e la calandratura degli impasti, con esigenze contemporaneamente elevate di ottimizzazione del tempo di ciclo.
A tal fine, Balluff offre soluzioni specializzate qualiRFIDper una tracciabilità senza soluzione di continuità, sensori optoelettronici per il controllo di qualità e sistemi IO-Link.IO-Linkper una comunicazione snella ed efficiente dei dispositivi, che insieme migliorano la qualità del prodotto e l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) nella produzione di batterie, riducendo al contempo i costi.
L'integrazione delle nostre tecnologie nelle apparecchiature di produzione degli elettrodi consente di ottenere una qualità e un'efficienza maggiori, ponendo le basi per migliorare le prestazioni delle batterie. Le nostre soluzioni sono progettate per garantire una miscelazione precisa degli impasti, un rivestimento uniforme e processi di essiccazione e calandratura ottimizzati.
Miscelazione precisa degli impasti
Monitoraggio e controllo efficienti dei processi di miscelazione
Monitoraggio delle condizioni del miscelatore
Utilizzate i sensori di monitoraggio delle condizioni per registrare i dati di stato ed essere informati tempestivamente di potenziali problemi.
Rilevamento del livello di riempimento con ultrasuoni in serbatoi di liquami
Rilevamento e monitoraggio precisi del livello in ambienti difficili.
Monitoraggio della temperatura e della pressione nei sistemi di tubature con i sensori
Monitoraggio affidabile delle condizioni in tubazioni e serbatoi per la produzione di liquami.
Monitoraggio continuo delle fasi di produzione con SmartLights
Luci di segnalazione LED intelligenti con diverse modalità di visualizzazione e segmenti di colore.
Ottimizzazione dei processi di miscelazione dei liquami con IO-Link
IO-Link consente di convertire in modo efficiente i segnali analogici in digitali, migliorando così l'efficienza del sistema.
Rilevamento affidabile dei livelli di riempimento
I sensori capacitivi rilevano in modo affidabile i livelli di riempimento in contenitori non metallici e in mezzi altamente conduttivi.
Ottimizzazione durante la calandratura, il taglio e la punzonatura
Impostazioni precise e manutenzione predittiva
Semplificare il cablaggio e ridurre i costi
Massimizzate la flessibilità e l'efficienza della vostra automazione con le innovative soluzioni IO-Link.
Regolazione guidata della posizione dei rulli durante la calandratura
Aumentate l'efficienza dei vostri cambi di formato con l'indicatore di posizione digitale BDG e la sua guida intuitiva.
Controllo e monitoraggio efficienti durante la calandratura
La trasmissione in tempo reale dei dati dei sensori tramite IO-Link consente la massima produttività.
Visualizzazione dei processi di calandratura
Monitoraggio semplice dei processi di calandratura con SmartLight BNI.
Regolazione precisa della posizione dei cilindri idraulici nel processo di calandratura
Massima precisione per i processi di calandratura con i versatili sensori di posizione induttivi.
Identificazione affidabile e manutenzione predittiva degli utensili
Gestione e manutenzione ottimizzata degli utensili con il sistema industriale RFID BIS U.
Ottimizzare e monitorare i processi di taglio
IO-Link garantisce l'acquisizione dei dati dei sensori in tempo reale e riduce al minimo lo sforzo di cablaggio.
Identificare in modo affidabile gli utensili di punzonatura
Massima affidabilità del processo grazie alla convalida automatica degli utensili con il sistema RFID UHF BIS.
Misurazione continua della posizione dell'utensile di punzonatura nel processo di intaglio
I sensori di posizione magnetostrittivi garantiscono un monitoraggio preciso degli utensili e quindi la massima qualità del processo.
Rivestimento ed essiccazione perfetti
Controllo e trasparenza per risultati ottimali
Trasferimento dei dati di processo analogici al controllore
I nostri moduli di rete e i master IO-Link consentono una trasmissione efficiente dei dati dai sensori di pressione e temperatura al PLC.
Monitoraggio delle condizioni dei ventilatori di scarico
Il toolkit per il monitoraggio delle condizioni controlla in modo affidabile le condizioni dei ventilatori di scarico e delle porte di accesso e consente il monitoraggio remoto.
Visualizzazione dei processi di rivestimento e asciugatura degli elettrodi
Migliorate il monitoraggio dei vostri processi di rivestimento ed essiccazione con lo SmartLights BNI di Balluff e reagite rapidamente alle deviazioni.
Monitoraggio dell'inclinazione dei nastri di materiale nei processi di essiccazione e rivestimento
Assicurate una guida precisa del materiale con i sensori di inclinazione capacitivi BSI.
Monitoraggio della disponibilità di materiale con i sensori a ultrasuoni
Assicurate la disponibilità continua di materiale nei vostri processi di rivestimento con i sensori a ultrasuoni BUS flessibili di Balluff.
Monitoraggio della disponibilità di materiale con i sensori di distanza optoelettronici
Evitate le interruzioni di produzione nel processo di rivestimento con i sensori di distanza optoelettronici BOD di Balluff per un monitoraggio preciso del materiale.
Identificare in modo affidabile le bobine di elettrodi
Evitate i difetti del materiale e progettate processi di rivestimento efficienti con la tecnologia RFID.
Trasformare la produzione di elettrodi con i migliori prodotti della categoria
Raggiungete un nuovo livello di precisione e controllo nella vostra produzione di elettrodi con i nostri componenti e le nostre soluzioni personalizzate, che sono state provate e testate dai principali produttori di batterie e costruttori di macchine.
Maggiori informazioni sulla produzione di batterie
Scoprite come le soluzioni Balluff possono migliorare le aree chiave del vostro processo di produzione delle batterie.
Avete domande? Contattate i nostri esperti!
Approfondisci le tue conoscenze
Downloads
-
Industry brochure battery industry