Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Finalizzazione delle celle: miglioramento della qualità e del controllo di efficienza

Padroneggiare i dettagli dell'attivazione, dell'invecchiamento e della garanzia di qualità delle celle

Posizionamento preciso dei robot nei magazzini di batterie

Gli encoder di posizione a codifica magnetica consentono un posizionamento preciso in applicazioni altamente dinamiche.

Maggiori dettagli

Identificazione affidabile degli oggetti nei magazzini di batterie

I sensori ottici consentono il rilevamento e il posizionamento preciso di pallet e macchine di stoccaggio e prelievo.

Maggiori dettagli

Feedback sulla temperatura e risparmio sui costi nella finalizzazione delle celle

Gli hub IO-Link consentono il collegamento digitale dei sensori di temperatura e riducono al minimo i costi di cablaggio.

Maggiori dettagli

La fase finale della produzione di celle per batterie, nota come finalizzazione delle celle, è fondamentale in quanto ha un impatto diretto sulle prestazioni e sulla durata delle batterie. In questa fase, ogni cella viene attivata, ispezionata, classificata e sottoposta a controlli di qualità per garantire la conformità a rigorosi standard di sicurezza ed efficienza.

Ogni dettaglio è importante in questi processi. Le celle devono essere accuratamente caricate, scaricate e invecchiate in ambienti specializzati. Per aumentare la completezza, è necessario ispezionare accuratamente centinaia di milioni di celle, ciascuna con dati e metriche di qualità unici, essenziali per garantire la qualità e l'affidabilità delle batterie.

Balluff soddisfa questi requisiti con un portfolio completo di soluzioni. Il nostro sistema all'avanguardiaRFID-consente una tracciabilità e un'identificazione precisa, mentre gli hubhub IO-Linkdigitalizza in modo efficiente i segnali di temperatura nel magazzino batterie. Questi prodotti non solo migliorano gli standard di sicurezza e l'efficienza dei processi, ma aumentano anche la produzione e migliorano l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE) nella produzione di attrezzature.


Ottimizzate la finalizzazione delle celle con prodotti specializzati

Scoprite i prodotti su misura per migliorare l'efficienza e la qualità dei vostri processi di finalizzazione delle celle, dal monitoraggio della temperatura al rilevamento di oggetti.


Maggiori informazioni sulla produzione di batterie

Scoprite come le soluzioni Balluff possono migliorare le aree chiave del vostro processo di produzione delle batterie.


Avete domande? Contattate i nostri esperti!


Approfondisci le tue conoscenze

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare