- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Sensoristica e automazione per ottimizzare la lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Automazione intralogistica
- Sensori per la robotica: precisione ed efficienza nell'automazione
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Componenti per il settore idraulico e pneumatico
- Ottenere conformità e qualità nella produzione farmaceutica automatizzata
- Produzione di prodotti cosmetici e per la cura della persona: automazione nell'industria cosmetica per aumentare l'OEE
- Massima sicurezza alimentare e OEE grazie alla tecnologia di automazione avanzata
- Ottimizzazione dell'automazione delle bevande: massima OEE negli impianti di riempimento e produzione
- Semplificare l'automazione del packaging. Sviluppare macchine orientate alla digitalizzazione
- Massime prestazioni: 7 passi verso l'eccellenza OEE
Ottimizzazione dell'automazione delle bevande: massima OEE negli impianti di riempimento e produzione
Rivoluzionare la qualità, l'efficienza e la sostenibilità dei prodotti: Scoprite i componenti per l'automazione delle bevande, sviluppati appositamente per aumentare l'efficienza degli impianti di imbottigliamento.
Gestire la complessità delle mutevoli richieste del mercato, dei severi standard industriali e degli obiettivi di sostenibilità è una sfida fondamentale nell'industria alimentare e delle bevande. Balluff è il vostro specialista dell'automazione e vi offre un portfolio completo di sensori avanzati, soluzioni di rete e altre tecnologie.
Le nostre soluzioni sono progettate specificamente per l'automazione delle apparecchiature e dei processi di riempimento nell'industria delle bevande e mirano a migliorare sia l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE) che i vostri sforzi di sostenibilità. Che siate costruttori di macchine o produttori di bevande, Balluff offre soluzioni personalizzate per le sfide specifiche del settore.
Scoprite la nostra riempitrice in 3D
Immergetevi nella visualizzazione interattiva in 3D di una macchina imbottigliatrice e scoprite come le nostre tecnologie soddisfano le vostre esigenze di automazione delle bevande.
1
Informazioni su questa applicazione
1
In questa linea di imbottigliamento, le soluzioni di sensori, networking e tracking di Balluff hanno migliorato significativamente le prestazioni, aumentato l'OEE e soddisfatto gli standard industriali per l'automazione delle bevande.
2
Moduli I/O
2
I moduli I/O di Balluff collegano sensori e attuatori binari e analogici al livello di controllo tramite un bus. Utilizzando i nostri moduli, è possibile ridurre significativamente il numero di cavi necessari. Inoltre, i moduli I/O di Balluff offrono funzioni aggiuntive per la pre-elaborazione dei segnali e opzioni di diagnostica estese. Diversi fattori di forma e tecnologie di connessione offrono soluzioni per un'ampia gamma di requisiti, anche in ambienti estremi.
3
Sensore di livello
3
Rilevamento del livello nel serbatoio con la sonda BTL-SF:
Le severe normative dell'industria alimentare non rappresentano un problema per la nostra sonda di livello BTL-SF. Ha dato prova di sé molte volte in applicazioni in cui la progettazione igienica è importante, poiché soddisfa i più elevati standard igienici internazionali. Ciò significa che potete vendere le vostre macchine in tutto il mondo. La sonda di livello misura con precisione nel campo dei micrometri e consente un'elevata precisione di riempimento.
Le caratteristiche speciali:
Qualità certificata a livello internazionale (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)
Standard igienici garantiti e lunga durata grazie all'acciaio inossidabile al 100%.
Installazione possibile senza regolazioni
Installazione flessibile grazie alle interfacce standardizzate
Neutro verso tutti i liquidi, robusto contro la schiuma
CIP (Clean In Place): facile da pulire anche quando è installato
SIP (Sterilization In Place): adatto a temperature di processo fino a 130 °C
Disponibile con segnale ascendente e discendente
4
Soluzione RFID
4
Riconoscimento di parti intercambiabili per il trasporto di bottiglie con le soluzioni RFID BIS01E4 e BIS00WH, comprese le Smart Features:
Una volta impostato il formato corretto, le nostre soluzioni RFID offrono un ulteriore supporto. La tecnologia RFID HF (13,56 MHz) consente il riconoscimento automatico dei pezzi intercambiabili. I pezzi di formato diverso vengono riconosciuti e identificati in modo affidabile. La tecnologia RFID offre anche una protezione contro la contraffazione. Per il riconoscimento dei pezzi intercambiabili sono disponibili diverse combinazioni di sistemi che comprendono un'unità di valutazione, una testina di lettura/scrittura e un supporto dati.
Le caratteristiche speciali:
testina di lettura/scrittura con unità di valutazione integrata con interfaccia Profinet, Ethernet/IP o USB 2.0
Unità di valutazione per una grande quantità di dati, tempi di trasmissione rapidi e funzionamento simultaneo di fino a quattro testine di lettura/scrittura
Visualizzazione possibile direttamente tramite la porta master IO-Link integrata sulla luce della macchina
5
Indicatore di posizione digitale
5
Con l'indicatore di posizione digitale di Balluff è possibile lavorare un'ampia varietà di prodotti in modo rapido e affidabile con lotti sempre più piccoli. Questo perché il nostro indicatore di posizione offre un cambio di formato semiautomatico con un'interfaccia particolarmente intuitiva. Questa semplice guida per l'operatore e l'impostazione precisa del formato aumentano l'efficienza. Non solo i cambi di formato vengono eseguiti più rapidamente, ma anche i tempi di avviamento e di fermo macchina vengono notevolmente ridotti.
6
Moduli di rete
6
Balluff ha sviluppato una nuova generazione di moduli di rete per il collegamento perfetto di sensori e attuatori. Il sistema si distingue per la versatilità delle opzioni di parametrizzazione e diagnostica, che possono essere eseguite tramite il display, i LED e un web server integrato.
I LED di stato dei moduli sono grandi, luminosi e facili da leggere e interpretare. Ciò consente di risparmiare tempo durante la configurazione, la manutenzione o la risoluzione dei problemi.
Con una corrente di uscita fino a 2 A, i moduli di rete Balluff sono in grado di alimentare quasi tutti i carichi. Ogni uscita offre inoltre una protezione da sovraccarico con indicazione a LED e una funzione di memoria per facilitare la risoluzione dei problemi. Inoltre, il robusto alloggiamento full-shell è in grado di sopportare elevati carichi meccanici.
Per voi, questo significa prestazioni sempre elevate.
7
Sensori induttivi
7
I nostri sensori induttivi standard sono ideali per il rilevamento di oggetti in aree metalliche. Sono a prova di cortocircuito e funzionano senza contatto. Ciò li rende esenti da usura e altamente resistenti allo sporco e alla contaminazione. I sensori sono disponibili in configurazioni da 3 mm di Ø a dimensioni quadrate di 80 × 80 mm.
8
Micromote - teste di sensori ottici
8
Il sistema modulare di sensori Micromote con elementi innovativi soddisfa le vostre esigenze individuali: Diverse configurazioni di custodia assicurano un grado particolarmente elevato di libertà di progettazione; precisi moduli di sensori fotoelettrici garantiscono un'elevata precisione di processo per ogni applicazione.
9
Portante dati HF (13,56 MHz)
9
BIS M utilizza l'alta frequenza (HF) 13,56 MHz e supporta lo standard secondo DIN ISO 15693 e DIN ISO 14443.
L'ampia varietà di supporti dati passivi con dimensioni, configurazioni, dimensioni di memoria, temperature operative, materiali, tecnologie d'antenna, opzioni di montaggio e gamme diverse consente di risolvere quasi tutti i compiti tecnici. BIS M è il sistema più robusto con una sicurezza assoluta dei dati.
10
Balluff Engeenering Tool
10
Quando si tratta di mettere in funzione e configurare i dispositivi IO-Link in modo indipendente dal produttore, il Balluff Engineering Tool (BET) è la soluzione.
Questo software offre una panoramica rapida e semplice delle topologie e consente di monitorare lo stato di tutti i dispositivi IO-Link collegati.
È inoltre possibile parametrizzare e mettere in funzione i dispositivi e gestire i parametri di singoli dispositivi o di intere topologie.
11
Moduli I/O di sicurezza
11
Moduli I/O di sicurezza: Profisafe via IO-Link con BNI0098:
I moduli I/O di sicurezza combinano sicurezza e automazione grazie alla tecnologia IO-Link. Questa fornisce sia segnali di sensori che di attuatori e può essere utilizzata anche per applicazioni di sicurezza. Il fulcro di Safety over IO-Link è il Safety Hub con Profisafe per Profinet. È possibile integrare rapidamente interruttori di sicurezza, sensori, dispositivi di protezione optoelettronici o dispositivi di comando sicuri. I cavi standard M12 sono sufficienti per collegare quasi tutti i dispositivi di campo sicuri.
12
Telecamere industriali
12
Controllo della qualità (ad esempio, ispezione delle etichette, ispezione delle chiusure o rilevamento dei pezzi) con le telecamere industriali BVS0039:
Le telecamere industriali forniscono immagini nitide e una rapida elaborazione dei dati per il controllo qualità. Utilizzate per la tracciabilità, le nostre telecamere industriali BVS CA riconoscono e controllano i codici o i testi degli oggetti per soddisfare gli obblighi di verifica richiesti.
Grazie alla chiara interfaccia utente BVS Cockpit, le nostre telecamere industriali possono essere configurate in modo intuitivo e utilizzate facilmente da chiunque. E senza alcuna conoscenza preliminare.
Le caratteristiche speciali:
Interfacce dati standardizzate (GigE Vision e USB3 Vision) e interfaccia di programmazione GenICam standardizzata.
Memoria integrata e modulo FPGA per una personalizzazione flessibile delle funzioni integrate
Elaborazione rapida dei dati
Classe di protezione IP67 (per la versione GigEVision)
13
Interruttore di prossimità fotoelettrico
13
Ispezione di bottiglie con il sensore a tasteggio BOS0285 con soppressione dello sfondo che include funzioni intelligenti:
I sensori a tasteggio con soppressione dello sfondo rilevano gli oggetti entro una determinata distanza di commutazione senza interferenze da parte dello sfondo riflettente. E questo indipendentemente dal colore e dalla superficie dell'oggetto. Poiché il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in un'unica custodia compatta, i nostri sensori a tasteggio sono facili da installare e rapidi da allineare.
Le caratteristiche speciali:
Rilevamento affidabile di oggetti con portate diverse, indipendentemente da superficie, colore e materiale
Rilevamento di oggetti davanti a uno sfondo molto vicino, anche se molto scuri su uno sfondo chiaro.
Campo di scansione pressoché costante anche con diversi gradi di riflessione
Un solo dispositivo elettrico senza riflettore o ricevitore separato
Con luce rossa o luce rossa laser per il rilevamento di piccole parti
14
Smartlight
14
Visualizzazione dello stato dell'intera applicazione con SmartLight BNI0082, comprese le funzioni intelligenti:
Con i nostri dispositivi di segnalazione e visualizzazione, potrete sempre conoscere lo stato della produzione. Monitorano in modo affidabile lo stato di macchine e sistemi e visualizzano i segnali in uscita dai sensori.
15
Monitoraggio delle condizioni
15
Il sensore di monitoraggio delle condizioni Balluff registra diverse variabili fisiche come vibrazioni, temperatura, umidità relativa e pressione dell'aria, le elabora e rende disponibili i dati richiesti a un sistema host tramite IO-Link. Grazie al protocollo IO-Link standardizzato, è possibile parametrizzare facilmente i sensori e adattare l'elaborazione del sensore alla propria applicazione specifica.
La struttura dei dati di processo consente di configurare liberamente e trasmettere ciclicamente fino a cinque dati di misura o dati preelaborati.
I nostri sensori di monitoraggio delle condizioni contribuiscono quindi in modo significativo al funzionamento efficiente e privo di errori di qualsiasi sistema e aumentano notevolmente l'efficienza dell'intero sistema.
16
Sensori fotoelettrici a riflessione
16
Ispezione di casse con sensori fotoelettrici a riflessione BOS0286 con funzioni intelligenti:
Rilevamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dalla superficie, dal colore e dal materiale. Con il filtro di polarizzazione, anche il rilevamento di casse lucide non rappresenta un problema. Il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in un unico involucro, per cui è possibile montare facilmente questo sensore fotoelettrico e allinearlo con facilità grazie alle ampie tolleranze di montaggio.
Le caratteristiche speciali:
Semplice allineamento grazie alle ampie tolleranze di montaggio
Riflettori di grandi dimensioni per lunghe portate
Rilevamento affidabile, indipendentemente da superficie, colore e materiale
Con filtro di polarizzazione adatto anche al rilevamento di oggetti lucidi
Installazione di un solo dispositivo elettrico e di un riflettore
Applicazioni top: Componenti speciali per i vostri processi di automazione
Scoprite i componenti Balluff che si adattano perfettamente alle vostre esigenze specifiche nei processi di riempimento e produzione di bevande per ottimizzare l'OEE.
Componenti unici di Balluff: vantaggi competitivi per i costruttori di macchine e i produttori di bevande
La nostra gamma si rivolge ai costruttori di macchine e ai produttori di bevande e offre componenti di prima classe per l'assicurazione della qualità, la produzione sostenibile e la manutenzione predittiva.
Per i costruttori di macchine:
Componenti personalizzati per requisiti specifici delle macchine
Integrazione perfetta nei sistemi e nelle architetture esistenti
Miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità della macchina
Comunicazione efficiente con le macchine
Per i produttori di bevande:
Aumento dell'efficienza produttiva e dell'OEE
Miglioramento della qualità e della consistenza del prodotto
Riduzione al minimo dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione
Funzionamento sostenibile e rispettoso dell'ambiente
Massimizzare l'OEE nelle aree di applicazione principali della produzione di bevande
Scoprite sette aree chiave in cui i nostri componenti avanzati possono fornire un supporto fondamentale alle vostre macchine. Ciascuna area offre vantaggi in linea con i principi dell'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE).
Scaricate la guida OEE per saperne di più su queste applicazioni.
I vostri prodotti chiave per migliorare ogni fase della produzione e del riempimento delle bevande
Approfittate delle massime prestazioni e dell'affidabilità del sistema con la gamma di prodotti Balluff. Le nostre soluzioni e i nostri componenti sono personalizzati in base alle esigenze specifiche della vostra produzione e mirano a ottimizzare l'OEE e a ridurre i costi.
Monitoraggio delle condizioni
Rilevamento precoce delle anomalie con i sensori di monitoraggio delle condizioni.
Il vostro percorso verso le massime prestazioni
Contattateci oggi stesso o scoprite altre risorse per processi efficienti di produzione e riempimento delle bevande.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety