- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
19 Versioni
Il sistema Micromote di Balluff è particolarmente piccolo e può quindi essere utilizzato in modo molto flessibile. Combina un'unità di valutazione esterna (amplificatore) con teste di sensori optoelettronici eccezionalmente piccoli. Questo lo rende adatto anche a spazi estremamente ristretti e a elementi di macchine in movimento.
Le caratteristiche speciali
- combina un'unità di valutazione esterna (amplificatore) con teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole (link alla famiglia di prodotti Micromote - teste sensore ottiche)
- Adatto anche per spazi estremamente ristretti ed elementi di macchine in movimento
19 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Frequenza di commutazione | Dispositivo di regolazione | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 2x PNP/NPN/in opposizione contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Configurazione mediante I/O-Link, Tasto | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
267.54 EUR | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/in opposizione contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Configurazione mediante I/O-Link, Tasto | Cavo, 2 m, PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogica, tensione 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tasto | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogica, tensione 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tasto | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analogica, tensione 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tasto | Cavo, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | analogica, corrente 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tasto | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | analogica, corrente 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tasto | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | analogica, corrente 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tasto | Cavo, 2 m, PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | 500 Hz | Interruttore a scorrimento a 3 posizioni, Interruttore a scorrimento a 2 posizioni (2x), Tasto (2x) | Cavo, 2 m, PVC | |
BAE0125BAE SA-OH-063-NP-S75G |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | 500 Hz | Interruttore a scorrimento a 3 posizioni, Interruttore a scorrimento a 2 posizioni (2x), Tasto (2x) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.