バッテリー組立ての信頼あるセルの有無検知
光電センサ BOSによる正確な検出と自動化に要るスムーズなプロセス
バッテリーの組立て、特にセル・トゥ・パック技術を活用したモジュール製造において、個々のバッテリーセルの有無を正確に検出することは、自動化された組立てプロセスのスムーズな実行とって非常に重要です。バルーフの光電センサ BOSは、セルの表面や色、材質に依存せず、セルの有無を確実に検出します。これにより、ロボットが支援する生産ラインに、高いプロセス信頼性と効率性が確保されます。
特徴
- さまざまな組立て要件に応える豊富な製品群
- 背景が非常に近い状態でも確実な物体検出
- セルの表面状態や色、材質に依存しないため、さまざまなアプリケーション使用可能
- 異なる反射率でも検出範囲はほぼ一定
バッテリーセルの有無検知に最適な推奨製品
BOS01JK
ブロック形状の拡散型光電センサの安価なエントリーモデル
- シリーズ
- 5K
- 寸法
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、三角測量
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- 焦点位置:260 mm
- 照明タイプ
- 赤色光レーザ
- スポットサイズ
- 0.2 x 0.3 mm (焦点位置にて)
- 検出距離
- 20 ~ 300 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS028T
さまざまな光源と取付け方法が豊富な透過型光電センサ
- シリーズ
- R81K
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア(投光器)
- 照明タイプ
- 赤外光
- 検出距離
- 0.3...20 m
- 接続
- ケーブル、2 m、PVC
- ハウジング材質
-
ABS
PMMA - 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - パッケージ内容
- マウントブラケット
BOS02AR
さまざまな光源と最大20 mの検出範囲を誇る透過型光電センサ
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 検出距離
- 0 ~ 20 m
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS027R
さまざまな光源を用意したブロック形状の透過型光電センサ
- Special characteristics
- Washdown
- シリーズ
- 21M
- 寸法
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- インタフェース
-
IO-Link: 1.1
常時開(NO)
常時閉(NC) - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア(受光器)
- 照明タイプ
- 赤色光
- 検出距離
- 0 ~ 20 m
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- 亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング 亜鉛ダイカスト
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
その他のモジュール化/パック組立てのアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry