製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

フィールドバスシステム一覧

フィールドバスネットワークモジュールによる効率的な通信

フィールドバスネットワークモジュール

フィールドバスシステムは、現代のオートメーション技術において決定的な役割を果たしています。フィールドバスシステムは、コントローラ、センサ、アクチュエータ間の通信を可能にします。スピード、信頼性、柔軟性への要求が常に高まっている現在、フィールドバスシステムは複雑なプロセスを制御・監視するために必要なインフラを提供します。

イーサネットベースのフィールドバスシステムは産業用通信にイーサネットテクノロジーを利用し、高帯域幅と高速データ転送を実現します。特にリアルタイム・アプリケーションに適しており、柔軟なネットワーク・アーキテクチャとトポロジを提供します。従来のフィールドバスシステムは古い通信規格に基づいており、多くの制御タスクに十分な固定時間間隔の決定論的データ伝送を提供します。

Profinet、Ethernet IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、IO-Link Master with multiprotocol。お客様の要件に最適なシステムをお選びください。

イーサネットベースのフィールドバスシステム

Profinetは、オートメーション技術用に特別に開発されたイーサネットベースの通信プロトコルです。高速伝送を実現し、タイムクリティカルなアプリケーションに必要な決定論的通信を可能にします。Profinetはリアルタイム通信(RT)とアイソクロナス通信(IRT)の両方をサポートしており、高い同期性が要求されるアプリケーションに最適です。さらに、Profinetは幅広いデバイスやメーカを統合できるため、柔軟性が向上します。IO-Link との接続も同様です。これにより、時間とコストを節約し、プロセス品質を向上させることができます。

Profinetモジュール当社のネットワークモジュールを使えば、制御レベルからドライブまで、エンドツーエンドでProfinetを統合できます。過酷な環境でも。

イーサネットIP(イーサネット産業プロトコル)は、共通産業プロトコル(CIP)に基づいたイーサネットベースのプロトコルです。ネットワーク内のコントローラ、センサ、アクチュエータの統合を可能にし、高速データ伝送に必要な高帯域幅を提供します。標準イーサネットハードウェアの使用により、イーサネットIPはコスト効率が高く、実装が容易であるため、製造業やプロセスオートメーション分野のアプリケーションに特に魅力的です。

イーサネット/IP用ネットワークモジュール高性能システムのための包括的なEthernet/IPプログラムを提供します。当社のEthernet/IPモジュールは、使いやすさの点で高い評価を得ています。

EtherCAT (制御オートメーション技術用イーサネット)はオートメーション技術のために開発されたリアルタイムイーサネットプロトコルです。非常に短いサイクルタイムと多数のノードをサポートできることが特徴です。EtherCATはマスター-スレーブアーキテクチャを採用しており、マスターは1サイクルで全てのスレーブにデータを送信するため、非常に高速で効率的な通信が可能です。これらの特長により、EtherCATはロボットやCNC技術のような高精度と同期を必要とするアプリケーションに特に適しています。

EtherCATモジュールBalluffのEtherCATネットワークモジュールを使用すれば、特に高速なデータ転送と柔軟なアーキテクチャのメリットを享受できます。

Modbus TCPはTCP/IP経由で通信する古典的なModbusプロトコルの拡張です。実装が容易でプロセス制御で頻繁に使用されます。Modbus TCPはメーカに関係なく異なるデバイス間の通信を可能にし、業界で幅広くサポートされています。シンプルさと柔軟性により、Modbus TCPは他のプロトコルのようなリアルタイム性はないものの、多くのアプリケーションで使用されています。

Modubus TCPモジュール当社のマルチプロトコルIO-LinkマスタはModbus TCPを搭載しており、高度なプロトコルを使用してプロセスを制御することができます。

CC-Link IE フィールドは Ethernet テクノロジをベースにした高速フィールドバスシステムです。高帯域幅を提供し、様々なオートメーション機器の統合用に設計されています。CC-Link IE Fieldはリアルタイム通信と大量のデータ伝送の両方をサポートします。CC-Link IE Fieldは、アジアのオートメーション産業で特に普及しており、異なるメーカーの機器間でも高い相互運用性を実現しています。

CC-Link IE Field用ネットワークモジュール:I/OシステムをCC-Link IE Field用のオープンで決定論的な高速ネットワークに完璧に接続するために、高機能で実用的なフィールドバスモジュールを開発しました。

CC-Link IE フィールドベーシックは、オートメーション技術で広く使用されているオープンなフィールドバスシステムです。異なるオートメーション機器間の通信を可能にし、高速伝送を実現します。CC-Link IE Field Basicは、シンプルな統合と高い信頼性を必要とするアプリケーションに特に適しており、ファクトリーオートメーションで頻繁に使用されています。

CC-Link IE フィールドベーシック・モジュールフィールドバスシステムに依存したい場合、それに適したモジュールも提供できます。

マルチプロトコル IO-Link マスタ

IO-Linkマスタマルチプロトコル機能付き IO-Link マスタは、オートメーション技術に特に柔軟なソリューションを提供します。これらのマルチプロトコルモジュールを使用すれば、標準化されたトポロジをさまざまな制御コンセプトに使用できます。どの上位コントローラをシステムに組み込んでも、物理的な構造とケーブル配線は変わりません。これにより、計画や設置が簡単になるだけでなく、その後のオートメーションソリューションの適応や拡張も容易になります。

マルチプロトコルの IO-Link マスタを使用することは、ストレージの面でも大きなメリットがあります。1つのモジュールでさまざまなプロトコルに対応できるため、必要なコンポーネントの数が大幅に減ります。その結果、在庫しておく部品が少なくなり、倉庫管理が簡素化されます。企業は、保管コストの削減とスペアパーツの迅速な入手が可能となり、生産効率と柔軟性が向上します。さらに、デバイスのパラメータ設定と診断が簡単なため、メンテナンスや保守が迅速に行え、総所有コストをさらに削減できます。

当社のマルチプロトコル対応IO-Linkマスタは、Profinet、EtherNet/IP、EtherCATなど、確立されたほとんどの産業用イーサネットプロトコルを1つのデバイスでサポートしています。これらのネットワークモジュールでは、デバイスがREST APIやMQTTなどのIoTインタフェースをサポートしているため、将来への備えも万全です。ユーザーフレンドリーなウェブインターフェイスにより、デバイスを便利かつ簡単に設定できます。すべてのマルチプロトコルネットワークモジュールはIO-Linkにも対応しています。

産業オートメーションにおける相乗効果

フィールドバスシステムとREST API、MQTT、OPC UAのような最新の通信プロトコルの組み合わせは、産業オートメーションにおける効率と柔軟性を大幅に向上させる相乗効果を生み出します。フィールドバスシステムは現場の機器間の通信を可能にしますが、前述のプロトコルはこのデータをより上位のシステムにシームレスに統合することを保証します。これにより、オートメーション・プロセスの集中監視、分析、制御が可能になり、応答性の向上と生産性の向上が実現します。


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?