Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Chaves indutivas de múltiplas posições

Interruptores de ressalto

Disponível em:

20 Versões

As nossas chaves indutivas de múltiplas posições combinam as vantagens de um sensor indutivo com aquelas de nossa série de invólucros mecânicos. Na medida em que fazemos uso de seu invólucro robusto e aplicamos um elemento de comutação indutivo confiável para a função de comutação.

Como resultado, você se beneficia dos formatos construtivos compactos e das elevadas distâncias de comutação, que permitem a operação sem contato e, portanto, livre de desgaste.

As frequências de transmissão sincronizadas entre si dos elementos indutivos de comutação permitem um sequenciamento denso. E como os elementos de comutação são equipados com LED, é possível identificar a respectiva função de comutação imediatamente na tampa do invólucro.

Características específicas

  • princípio de operação indutivo confiável
  • indicador de funcionamento de cada ponto de comutação com LED
  • formato construtivo compacto
  • é possível o uso de formatos de invólucro mecânico com medidas de fixação normalizadas
  • altas distâncias de comutação
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • é possível o sequenciamento denso graças às frequências de transmissão sincronizadas entre si
  • classe de proteção IP67: resistentes contra agentes refrigerantes agressivos

Disponibilidade

20 Versões

Código do pedido
Preço Pontos de comutação, quantidade Forma do tucho Versão Tipo de ligação Distância do ponto de comutação
Ações
8542.56 BRL
4 Indutivo Terminal com parafuso 12 mm
6176.25 BRL
2 Indutivo Terminal com parafuso 16 mm
5595.23 BRL
2 Indutivo Terminal com parafuso 12 mm
2970.69 BRL
Terminal com parafuso
1731.17 BRL
Terminal com parafuso
5057.21 BRL
2 Indutivo Terminal com parafuso 12 mm
6821.27 BRL
3 Indutivo Terminal com parafuso 12 mm
8542.56 BRL
4 Indutivo Terminal com parafuso 16 mm
9727.73 BRL
4 Indutivo Terminal com parafuso 16 mm
10287.32 BRL
5 Indutivo Terminal com parafuso 12 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar