- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
- Chaves indutivas de uma posição
- Chaves indutivas de múltiplas posições
Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
Interruptores de ressalto

Disponível em:
15 Versões
Especialmente nas chaves mecânicas de uma posição de pequeno formato construtivo, os elementos de comutação de segurança não são viáveis em razão do tipo de construção. Mas, por sua vez, as soluções com abertura positiva são. Nestas, a operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Caso este tucho se mova, ele interrompe o contato. Deste modo, as operações de comutação também apresentam segurança em caso de contatos soldados.
Características específicas
- apropriados também para contatos soldados
- duas séries
- sistema bi-câmara com classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
- guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação
- tucho rígido
15 Resultados
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS058HBNS 813-100-E-69 |
2182.38 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Teto - E | com separação forçada | União soldada | ||
![]() BNS0567BNS 813-99-D-69-S80 |
3125.96 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | Conector de encaixe | ||
![]() BNS057EBNS 813-100-D-69-FC-S80 |
3943.62 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | Conector de encaixe | ||
![]() BNS056FBNS 813-100-K-69-FC-S80 |
3943.62 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Circular | com separação forçada | Conector de encaixe | ||
![]() BNS056ZBNS 813-100-R-68 |
1875.57 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Rolo | com separação forçada | União soldada | ||
![]() BNS058ABNS 813-100-R-69-FC |
2661.41 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Rolo | com separação forçada | União soldada | ||
![]() BNS056YBNS 813-99-K-69-S80 |
3157.79 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Circular | com separação forçada | Conector de encaixe | ||
![]() BNS055HBNS 813-99-R-69 |
1875.57 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Rolo | com separação forçada | União soldada | ||
![]() BNS055KBNS 813-99-D-68 |
1843.74 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada | ||
![]() BNS055ABNS 813-99-K-69 |
1843.74 BRL | 1 | 1. Ponto de comutação: Circular | com separação forçada | União soldada |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.