Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Automatická identifikácia a sledovanie výroby pomocou RFID

Priemyselné systémy RFID BIS

Automatické dokumentovanie údajov o výrobe a kvalite

Na vytvorenie dokumentácie jednotlivých pracovných krokov v modulárnych manipulačných a montážnych systémoch ponúkame čítacie/zapisovacie hlavy RFID špeciálne vyvinuté pre kompaktné prenosové systémy. Dajú sa inštalovať bez držiaka, ušetríte inštalačný priestor a zároveň využijete všetky výhody bezkontaktnej identifikácie vo výrobe, najmä ak používate aj naše rohové dátové nosiče. Dajú sa totiž čítať a zapisovať z dvoch strán.

Špeciálne vlastnosti

  • K dispozícii pre všetky bežné zbernice a dátové siete, alebo nezávisle od siete s IO-Link rozhraním
  • Dá sa inštalovať do bežných profilových systémov bez dodatočného držiaka
  • Odolné kovové puzdro s krytím IP67
  • Možnosť kontroly priamo v systéme vďaka dobre viditeľným LED diódam

Odporúčané naše produkty vhodné na spoľahlivú identifikáciu nástrojov

BIS013U

Vyhodnocovacie jednotky - RFID procesory určené pre viac frekvencií

BIS015Z

Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou procesorovou jednotkou (860...960 MHz)

BIS016H

Dátové nosiče UHF na identifikáciu nástrojov

BNI00AJ

IO Lin huby - rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link

BIS013U

Vyhodnocovacie jednotky - RFID procesory určené pre viac frekvencií

Product group
Multi-Frequency Processor
Rozhranie
Profinet: I/O (IRT)
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
4
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC SELV/PELV
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Okolitá teplota
0...60 °C
Stupeň krytia IP
IP65, with connector
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Pripojenie
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
7/8"-Male, 5-pin
Viac informácií o produkte
BIS015Z

Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou procesorovou jednotkou (860...960 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Rozmer
130 x 50.5 x 130 mm
Typ antény
Patch
Polarizácia
circular
Nastaviteľný výstupný výkon
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting, (Connector)
Rozhranie
RS485 (iba pri pripojení BIS V)
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC LPS Class 2
Okolitá teplota
-20...55 °C
Stupeň krytia IP
IP54
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BIS016H

Dátové nosiče UHF na identifikáciu nástrojov

Product group
UHF (860...930 MHz)
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Pracovná frekvencia
850…960 MHz
Rozmer
23 x 1 x 100 mm
Typ pamäte
EEPROM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
128 Bit
Pamäť EPC, čítanie/zápis
496 Bit
Pamäť TID, len na čítanie
96 Bit
Typ antény
Dipole
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Teplota skladovania
-40...85 °C
Okolitá teplota
-25...70 °C
Materiál puzdra
PET
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BNI00AJ

IO Lin huby - rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Analógové vstupy
8x Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 31.8 x 181.5 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
55 ms
Spracovanie údajov IN
22 bytes
Spracovanie údajov OUT
1 byte
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti robotiky

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať