Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivá detekcia prítomnosti článkov v zostave batérie

Fotoelektrické bezkontaktné spínače BOS pre presnú detekciu a plynulú automatizáciu

Pri montáži batérií, najmä pri výrobe modulov pomocou technológie cell-to-pack, je presná detekcia prítomnosti jednotlivých batériových článkov kľúčová pre hladký a automatizovaný proces montáže. Naše fotoelektrické bezkontaktné spínače BOS spoľahlivo detekujú prítomnosť článkov bez ohľadu na ich povrch, farbu alebo materiál. To zaručuje vysokú spoľahlivosť a efektívnosť procesov vo výrobných linkách s asistenciou robotov.

Špeciálne vlastnosti

  • K dispozícii sú rôzne rozsahy pre rôzne požiadavky na montáž
  • Presná detekcia objektov aj pri veľmi blízkom pozadí
  • Nezávislosť na povrchu, farbe alebo materiáli buniek, preto univerzálne použitie
  • Takmer konštantný rozsah snímania aj pri rôznych stupňoch odrazu

Odporúčané výrobky na montáž batérií

BOS028T

Vertikálne snímače s priepustným lúčom s rôznymi typmi svetla na montáž do otvoru

BOS01JK

Lacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov

BOS02AR

Zvislé priepustné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 20 m

BOS027R

Kubické priechodné snímače s rôznymi typmi svetla

BOS028T

Vertikálne snímače s priepustným lúčom s rôznymi typmi svetla na montáž do otvoru

Séria
R81K
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
Infrared
Rozsah
0.3...20 m
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
PMMA
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rozsah dodávky
Mounting bracket
Viac informácií o produkte
BOS01JK

Lacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov

Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Focus, typical at 260 mm
Veľkosť svetelného bodu
0.2 x 0.3 mm at focal point
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
20...300 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte
BOS02AR

Zvislé priepustné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 20 m

Séria
R090K
Rozmer
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...20 m
Pripojenie
Connector, M8x1, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BOS027R

Kubické priechodné snímače s rôznymi typmi svetla

Special characteristics
Washdown
Séria
21M
Rozmer
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
normally open (NO)
normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Typ svetla
Red light
Rozsah
0...20 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Powder coated
Die-cast zinc
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia pri montáži modulov a balení

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať