- Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
- Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
- Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri
- Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Manyetostriktif sensörler
Uygun:
19 sürümleri
Balluff, BTL manyetostriktif, temassız profil tasarım-temassız doğrusal pozisyon sensörleri bir veya daha fazla pozisyonun hassas şekilde algılanması için mutlak ölçüm sistemleridir. Bu sensörler hava geçirmez ve sızdırmaz yalıtımlı IP67 alüminyum dış gövde ile üretildiğinden örneğin presler, kalıp enjeksiyon makineleri veya gantri robotlar gibi sert çevre koşulları altında tatmin edici sonuç verir. Pozisyon kodlayıcı üzerinde bulunan mıknatıslar profil duvarı içinden ölçüm elemanını etkiler.
Doğrusal konum sensörleri esnek kurulum opsiyonlarına sahiptirler. Gerekli konum kodlayıcısını kayan veya sabit bir değişkende bulabilirsiniz. Hareketli konum kodlayıcıları olarak, ölçülecek doğrudan hareketli makine bileşenine tutturulur ve profil üzerinde ve boyunca belli bir mesafede onunla birlikte hareket ederler. Bununla avantajı: Kılavuz hassasiyet kesin şartlara tabi değildir. Ölçüm sistemleri sadece birkaç milimetrelik yatay ve dikey kaymayı tolere eder.
Özellikler
- 0.5 µm'ye varan yüksek çözünürlük
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
- Aynı anda pek çok konumu ve hızı ölçebilir
- Temassızdır,aşınma yoktur-duruş kaybı yoktur ve uzun servis ömürlüdür
- Ölçüm aralığını ters çevirmek, yapılandırmak ve belgelemek için IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI ve benzer şekilde programlanabilir çıkış sinyalleri gibi çeşitli arayüzlerle ve ekipmanla kolay entegrasyon
- Alan gereksinimlerine ve uygulamaya göre değişen üç model dış gövde ile esnek ve hızlı kurulum
- Yüzer ve sabit kodlayıcılar
19 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Arayüz | Ölçüm uzunluğu | Mekanik konfigürasyon | Ortam sıcaklığı | Doğrusallık sapması | Uygulama | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Yuvarlak profil, Ø30 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Yuvarlak profil, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
| IO-Link | 25...4000 mm | Yassı profil - 21 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Yassı profil - 21 x 35 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm | Yuvarlak profil, Ø30 mm | -25...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Yuvarlak profil, Ø30 mm | -25...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Blok stili profil - 37 x 35 mm | -25...85 °C | ± 50 µm | Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
| Ethernet/IP | 50...7620 mm | Blok stili profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
| Dijital pals | 50...7620 mm | Blok stili profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde | ||
| Analog, voltaj | 50...7620 mm | Blok stili profil - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.