- Değiştirilebilen kilit pimi üniteli mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Endüktif tek konumlu limit sviçleri
- Endüktif çok konumlu limit sviçler
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Mekanik çok konumlu limit sviçler
- Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri
Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri
Mekanik kam sviçler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717806.png)
Uygun:
2 sürümleri
Mekanik tek pozisyon limit anahtarları daha küçük konfigürasyonlarda, emniyet anahtarlama elemanları mümkün değildir. Buna karşılık, pozitif açılı çözümler zaten mevcuttur. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Ancak, bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Bu, kaynaklı temaslarda bile, anahtarlama işlemlerinin güvenilir kontrolüne sahip olduğunuz anlamına gelir.
Özellikler
- Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
- İki model serisi
- İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
- Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
- Sert kilit pimi
2 sürümleri
sipariş kodu | Price | Anahtarlama pozisyon numarası | Kontak pim tipi | Versiyon | Bağlantı tipi | Sviç konum mesafesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
Zorlamalı açılma ile, EN 60204-1 emniyet standardı |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
![]() BNS055EBNS 813-100-R-69 |
151.25 EUR | 1 | 1. Sviç pozisyonu: Roller | Zorlamalı açılma ile | Lehimli bağlantı |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.