Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri

Mekanik kam sviçler

Uygun:

38 sürümleri

Mekanik çok konumlu limit anahtarları daha küçük konfigürasyonlarda, emniyet anahtarlama elemanları mümkün değildir. Buna karşılık, pozitif açılı çözümler zaten mevcuttur. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Ancak, bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Bu, kaynaklı temaslarda bile, anahtarlama işlemlerinin güvenilir kontrolüne sahip olduğunuz anlamına gelir.

Özellikler

  • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
  • İki model serisi
  • Model serisine bağlı olarak 12'ya kadar arayüz
  • Pozitif açılmalı sviç konumlarının sayısı serbestçe seçilebilir
  • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
  • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
  • Sert kilit pimi

Price

38 Sonuçlar

sipariş kodu Price Anahtarlama pozisyon numarası Kontak pim tipi Versiyon Bağlantı tipi Sviç konum mesafesi
Hareketler

BNS055M

BNS 813-B02-D08-40-69-02
209.87 EUR 2 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055N

BNS 813-B08-D08-46-69-08
712.53 EUR 8 1-8. Sviç pozisyonu: Chisel Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055P

BNS 813-B02-R08-40-69-02
216.22 EUR 2 1-2. Sviç pozisyonu: Roller Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055R

BNS 813-B03-K08-40-69-03
293.03 EUR 3 1-3. Sviç pozisyonu: Ball Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055T

BNS 813-B03-D08-40-60-02
280.09 EUR 3 1-3. Sviç pozisyonu: Chisel Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055U

BNS 813-B02-D08-40-69-02-FC
346.62 EUR 2 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055W

BNS 813-B02-D08-40-60-01
195.78 EUR 2 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055Y

BNS 813-B02-R08-40-60-01
202.13 EUR 2 1-2. Sviç pozisyonu: Roller Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS055Z

BNS 813-B02-K08-40-69-02
209.87 EUR 2 1-2. Sviç pozisyonu: Ball Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı

BNS0561

BNS 813-B04-D10-46-60-01
365.9 EUR 4 1-4. Sviç pozisyonu: Chisel Zorlamalı açılma ile Lehimli bağlantı