- Değiştirilebilen kilit pimi üniteli mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Endüktif tek konumlu limit sviçleri
- Endüktif çok konumlu limit sviçler
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Mekanik çok konumlu limit sviçler
- Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri
Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
Mekanik kam sviçler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718024.png)
Uygun:
299 sürümleri
Kaynaklı kontaklarda bile güvenilir anahtarlamaya değer veriyor musunuz? Ardından acil durdurma veya emniyet durdurma gibi emniyet işlevlerinizi Balluff emniyet şalterleriyle donatın. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Eğer bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Tek bir çoklu pozisyon svicindeki emniyet anahtarı konumlarının sayısı isteğe bağlıdır ve ayrıca standart anahtarlama elemanları ile birleştirilebilir. Balluff emniyet şalterleri sizin güvenilir, emniyetli seçiminizdir.
Özellikler
- Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
- DIN EN 60204-1 / VDE 0113 ve DIN EN 60947-5-1 uyarınca emniyet fonksiyonları
- Dört model serisi
- Model serisine bağlı olarak 16'ya kadar arayüz
- Bir çoklu konum şalterinde serbestçe seçilebilen sayıda emniyet anahtarı konumu
- Emniyet şalter pozisyonları standart şalter elemanları ile birleştirilebilir
kullanılabilirlik
299 sürümleri
sipariş kodu | Price | Anahtarlama pozisyon numarası | Kontak pim tipi | Versiyon | Bağlantı tipi | Sviç konum mesafesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS02MMBNS 813-B04-R12-61-A-22-04 |
480.94 EUR | 4 | 1-4. Sviç pozisyonu: Roller | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
222.57 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
281.48 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Roller rulman | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS02L4BNS 813-B04-D12-61-A-22-04 |
470.78 EUR | 4 | 1-4. Sviç pozisyonu: Chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
227.77 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
249.48 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 16 mm | |
![]() BNS00REBNS 813-D02-E12-100-22-02-FC |
441.33 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: E-chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
456.69 EUR | 4 | 1-4. Sviç pozisyonu: Chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS011UBNS 813-D05-D16-100-10-01 |
464.43 EUR | 5 | 1-5. Sviç pozisyonu: Chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 16 mm | |
![]() BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
571.85 EUR | 5 | 1-5. Sviç pozisyonu: Roller | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | 12 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.