- Değiştirilebilen kilit pimi üniteli mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Endüktif tek konumlu limit sviçleri
- Endüktif çok konumlu limit sviçler
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Mekanik çok konumlu limit sviçler
- Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri
Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik tek konumlu limit sviçleri
Mekanik kam sviçler

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Özel bir anahtarlama elemanı ve sofistike bir kilit pimi tasarımı ile donatılmış mekanik pozisyon limit anahtarları, uzun sıcaklık aralıkları için mükemmeldir. 180 ° C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için uygundurlar. Plastik endüstrisinde, çelik ve demir işlerinde kalıp yapımındaki zorlu ortamlar için idealdir.
Özellikler
- Güvenilir anahtarlama davranışı
- Sıcaklık aralığı -5…180 °C
- Yüksek sıcaklık kablosu ile kullanılabilir
- İki model serisi
kullanılabilirlik
5 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Switch positions, number | Plunger style | Version | Connection type | Switch position spacing | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
138.93 EUR | 1 | 1. Sviç pozisyonu: Roller | Yaylı kontak | Lehimli bağlantı | ||
![]() BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
136.51 EUR | 1 | 1. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Lehimli bağlantı | ||
![]() BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
136.51 EUR | 1 | 1. Sviç pozisyonu: Ball | Yaylı kontak | Lehimli bağlantı | ||
![]() BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
137.72 EUR | 1 | 1. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Lehimli bağlantı | ||
![]() BNS054LBNS 819-100-K-15 |
137.72 EUR | 1 | 1. Sviç pozisyonu: Ball | Yaylı kontak | Lehimli bağlantı |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.