- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Endüktif tek konumlu limit sviçleri
- Endüktif çok konumlu limit sviçler
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Mekanik çok konumlu limit sviçler
- Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri
Değiştirilebilen kilit pimi üniteli mekanik çok konumlu limit sviçleri
Mekanik kam sviçler

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Değiştirilebilir kilit pimi üniteli mekanik çoklu pozisyon limit svicimiz standart uygulamalar için mevcuttur. Daha fazla gereksinim için emniyet anahtarı seçenekleri de mevcuttur. Onlarla birlikte, tek tek kilit pimlerini değiştirmek için tüm svicin çıkarılması gerekmez. Kilit pimi ünitesini çıkarmak için iki vidayı gevşetin. Basit başlatma sayesinde zaman ve para tasarrufu sağlar.
Özellikler
- Değiştirilebilir ünitenin basit montajı sayesinde kısa servis süreleri
- Tek kilit pimi veya tüm ünitenin makine üzerinde ve hızlı olarak değiştirilmesi
- Düşük onarım maliyeti
- Kablolama hatası yok
- Model serisine bağlı olarak 6 pozisyona kadar mevcuttur
- İki model serisi
kullanılabilirlik
25 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Switch positions, number | Plunger style | Version | Connection type | Switch position spacing | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS019UBNS 829-D06-D12-100-10 |
600.71 EUR | 6 | 1-6. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
462.99 EUR | 3 | 1-3. Sviç pozisyonu: Chisel | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | ||
![]() BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
573.87 EUR | 4 | 1-4. Sviç pozisyonu: Roller | EN 60204-1 emniyet standardı | Vidalı terminal | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
242.44 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
242.44 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Roller | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
307.01 EUR | 3 | 1-3. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | ||
![]() BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
621.39 EUR | 3 | 1-3. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Konnektör | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
353.43 EUR | 3 | 1-3. Sviç pozisyonu: Roller | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
![]() BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
399.63 EUR | 4 | 1-4. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
462.99 EUR | 4 | 1-4. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.