Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri

Mekanik kam sviçler

Uygun:

9 sürümleri

Kaynaklı kontaklarda bile güvenilir anahtarlamaya değer veriyor musunuz? Ardından acil durdurma veya emniyet durdurma gibi emniyet işlevlerinizi Balluff emniyet şalterleriyle donatın. Anahtarlama işlemi, zorla açılma ile mekanik bir anahtarlama elemanını harekete geçiren sert bir kilit pimi tarafından tetiklenir. Eğer bu kilit pimi hareket ederse, kontağı keser. Balluff emniyet şalterleri sizin güvenilir, emniyetli seçiminizdir.

Özellikler

  • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
  • DIN EN 60204-1 / VDE 0113 ve DIN EN 60947-5-1 uyarınca emniyet fonksiyonları

kullanılabilirlik

Price

9 Sonuçlar

sipariş kodu Price Anahtarlama pozisyon numarası Kontak pim tipi Versiyon Bağlantı tipi Sviç konum mesafesi
Hareketler

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
121 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Chisel EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
Zorlamalı açılma ile, EN 60204-1 emniyet standardı e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
112.2 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Chisel EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal

BNS001K

BNS 813-FD-60-183-FD
151.25 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Chisel EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal

BNS0026

BNS 813-FK-60-183
112.2 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Ball EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
121 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Ball EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
136.4 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Roller rulman EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
114.95 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Roller EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal

BNS0030

BNS 813-FR-60-186
123.75 EUR 1 1. Sviç pozisyonu: Roller EN 60204-1 emniyet standardı Vidalı terminal