產品
產品
聯繫與支持
登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記

安全關閉流體動力驅動

連接傳感器和執行器的多合一解決方案

安全關閉流體動力驅動

我們的電流隔離傳感器/執行器集線器可確保氣動和液壓軸和執行器的安全。這一多合一解決方案為您提供將傳感器和執行器連接到一個模塊的選項。來自氣缸的位置反饋通過傳感器部分提供。

同時,您可以通過其可單獨切換的安全電路安全地關閉執行器部分,因為 IO-Link I/O 集線器分為兩個電氣隔離的部分。為了安全地中斷執行器段的電源電壓,您需要一個外部安全設備。然後,該模塊可用於實現符合 EN62061 的最高 SIL2 的安全功能。使用須知:IP67 的堅固金屬外殼也適用於特別惡劣的環境。

可以通過 IO-Link 和狀態 LED 進行診斷。您還可以可靠地監控 IO-Link 信號質量。該模塊最多可以操作八個數字輸入和輸出。如果 IO-Link 連接中斷,輸出將採用預定義的狀態,這些狀態將一直保留到 IO-Link 連接重新建立。由於機器的這種清晰狀態,您可以在沒有參考運行的情況下繼續生產,並在再次連接時節省寶貴的時間。

集成在 IO-Link 網絡中的 SmartLight 信號塔清晰地顯示了氣缸、夾具或滑塊的當前狀態。

安全關閉流體動力驅動(1) 連接到 IO-Link 主模塊的控制器 (2) IO-Link 主模塊 (3) BNI IOL-355 傳感器/執行器集線器 (4) 帶有獨立傳感器/執行器電路的電源 (5) 用於安全關閉的安全繼電器執行器部分 (6) 閥塊 (7) 液壓執行器,例如B. 帶耐高壓電感式傳感器 BHS 的氣缸驅動,用於位置檢測 (8) 氣動執行器 z。 B. 帶有 BMF 磁場傳感器的氣缸或夾具 (9) 用於可視化系統狀態的 SmartLight 信號塔