適用於您的 RFID 系統的入門級配置器
無需深入了解 RFID 技術,您就可以使用巴魯夫的入門級配置器來整合您的個性化解決方案。 通過回答有關應用檢測範圍、所需頻率、通信接口和其他屬性的各種問題,我們將為您提供適合您需求的產品組合。 通過這種方式,您可以輕鬆創建適合您需求的 RFID 系統。 只需按照配置器中列出的問題進行操作即可。
安裝數據載體時,安裝情況和附近的金屬表面會發揮作用。 為了實現所需的讀/寫距離,數據載體必須安裝在金屬環境中,與鋼 (B) 保持一定距離,並位於定義的自由區域 (A) 內。
自由區指定數據載體安裝在金屬環境中的橫向距離,以便實現指定的讀/寫距離。
除了自由區之外,還必須觀察數據載體和鋼表面之間的距離以獲得最佳功能。
這意味著讀/寫設備和 RFID 數據載體之間的距離。
Min []
Max []
讀/寫頭和數據載體之間的讀取距離。
抄襲保護
- 各種安全機制,例如B. 具有寫入或密碼保護的標準化 ISO 15693,以及具有製造商特定標識的 ISO 14443
- 適用於狹小空間的小型設計
物體尺寸可達 1m 的輸送系統
- 由於RFID框架天線的設計不同,範圍也不同
- 各種尺寸和內存大小的高溫數據載體
- 高性能得益於 BIS V 通用評估單元,適用於所有常見總線系統
單側 UHF 讀取點,範圍 50 cm
- 範圍可達 50 厘米
- 短時讀取器 BIS U IO-Link 與 BNI 主模塊相結合
- 在一個過程中獲取多個數據載體
進入和訪問控制
- 數據載體採用鑰匙扣、卡片或粘貼在公司 ID 卡上的標籤形式
- 具有標準/PC接口的讀/寫頭,方便連接機器終端
- 各種安全機制,例如B. 具有寫入或密碼保護的標準化 ISO 15693,以及具有製造商特定標識的 ISO 14443
1m範圍的隧道應用
- 範圍可達 1 米
- 高性能處理器 BIS U-61xx,最多可與 4 個中型無源天線配合使用
- 在一次操作中獲取多個數據載體
- 上層IT系統的集中數據管理
門應用範圍2-3m
- 範圍2-3米
- 高性能評估單元 BIS U-61xx,最多可與 4 個大型無源天線配合使用
- 在一次操作中獲取多個數據載體
- 上層IT系統的集中數據管理
單面 UHF 讀取點,範圍 1m
- 範圍可達 1 米
- 短距離閱讀器 BIS VU-320 與多頻 RFID 評估單元 BIS V 結合使用
- 一次操作最多獲取 50 個數據載體
物體尺寸可達 100 毫米的輸送系統
- 具有不同設計和尺寸的數據載體,用於在有限空間內安裝
- 由玻璃或 PEEK 製成的堅固且耐介質的數據載體
- 圓柱形和小型設計的讀/寫頭
採用 IO-Link 的 RFID 解決方案
- 適用於不同閱讀範圍和環境條件的廣泛產品組合
- 極其經濟且使用靈活
- 通過 IO-Link 進行參數化和診斷選項
不同的頻率意味著不同的工作範圍,因為頻率決定範圍。 此外,頻率也會影響耦合行為。
為了能夠為您提供最佳幫助,請從瀏覽器欄中復制您的請求的 URL,並將此鏈接與您的請求一起發送。
你的系統
為了能夠為您提供最佳幫助,請從瀏覽器欄中復制您的請求的 URL,並將此鏈接與您的請求一起發送。