BCC0F56

T-slučovače

Typecode:

BCC M414-M415-M415-U0051-000

Načítání...
Připojení 1
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 68
Teplota prostředí
-25...85 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06