BCS009J

Dostupný

S-BCS M12 L

Typecode:

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 63 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
25 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PTFE
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-30...60 °C
Provozní napětí Ub
12–35 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 65
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné krytky

Držáky univerzální

Upínací držáky s pevným dorazem

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02