BES02MN

Dostupný

Indukční jednopolohové spínače

Typecode:

BES 517-142-Y-RK

Načítání...
Rozměr
60 × 15,5 × 57,9 mm
Materiál pouzdra
PA 12
Dosah
5 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 500 Hz
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Montáž
lícující montáž
Způsob připojení
1. Spínací místo: Šroubovací svorka