- Aplikace
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Rozsah měření
- 0–80 mm
- Odchylka linearity max.
- ±250 µm
- Přesnost opakování
- ± 50 µm
- Pevnost v tlaku max.
- 350 bar
- Rozhraní
-
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Připojení
- Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
- Teplota prostředí
- 0...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04