BFD0003

Dostupný

S-BFD

Typecode:

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000

Načítání...
Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel, 2.0 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04