- Provedení
- M6, tenký hrot, standard
- Použití
- pro vláknová zařízení BFB
- Referenční základní zařízení
- BFB 75K-001-...
- Vláknitý typ materiálu
- PMMA
- Délka kabelu L
- 2 m
- Materiál pláště
- PE
- Teplota prostředí
- -55...70 °C
- Materiál
-
Ušlechtilá ocel (1.4301) poniklovaný
Mosaz - Aktivní plocha, vlákna
- Ø 1,0 mm (2×)
- Aktivní plocha, uspořádání vláken
- vedle sebe
- Krytí
- IP 65
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06