BFO00AP

Dostupný

S-BFO D22 PT

Typecode:

BFO D22-LA-GD-EAK-52-02

Načítání...
Provedení
5 × 10, světelná mřížka
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFB 75K-001-...
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
2 m
Materiál pláště
PE
Teplota prostředí
-55...70 °C
Materiál
Mosaz poniklovaný
Aktivní plocha, vlákna
Ø 0,25 mm (16×)
Aktivní plocha, uspořádání vláken
Řádek
Krytí
IP 65
Technická dokumentace
  • Datasheet

Povinné příslušenství

Vláknový základní přístroj

Seřizovací pomůcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06