17.515,80 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
23 ks.
- Konstrukční řada
- 26K
- Rozměr
- 17 × 50 × 50 mm
- Rozhraní
- 3x PNP Spínací kontakt (NO)
- Vstupní funkce
-
Emitor zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Kalibrace barvy (spínací bod) - Princip funkce
- Snímač barvy
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, pevné ohnisko
- Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- Bílé světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 4 mm při 22 mm
- Dosah
- 12–32 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 12–28 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07