- Rozměr
- 121 × 21 × 22 mm
- Tvar
- pravoúhlá konstrukce
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PBT
- Rozsah měření
- 0–103 mm
- Analogový výstup
- Analogové napětí 0–10 V Analogový proud 4–20 mA
- Výstupní charakteristika
- nastavitelný
- Přesnost opakování podle BWN
- ±80 µm
- Odchylka linearity max.
- ±300 µm
- Provozní napětí Ub
- 16–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02