BNI00H7

Dostupný

Síťové moduly pro Ethernet/IP

Typecode:

BNI EIP-508-105-Z067

Načítání...
Rozhraní
EtherNet/IP
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Interface IIoT
REST API
Výstupní proud max.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Rozměr
68 × 31,7 × 224 mm
Krytí
IP 67
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Verze IO-Link
1.1
Třída portu
Typ A
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Balluff Engineering Tool

Vizuální hlásiče

Modul vstup/ výstup s IO-Link

Konektor ventilového bloku I/ O-Link

Moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace

Převodník signálu

Univerzální rozhraní I/ O-Link

Přenos signálu IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Mechanické příslušenství

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Průchodky rozvodných skříní

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02