BNI00HR

Dostupný

Víceprotokolové síťové moduly

Typecode:

BNI XG1-505-0A5-K084

Načítání...
Rozhraní
Profinet / EtherNet/IP
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 3-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Interface IIoT
REST API, MQTT
Součtový proud US, snímač
4.0 A
Materiál pouzdra
PC, injection molding
Rozměr
59 x 36.8 x 180 mm
Teplota prostředí
-25...55 °C
Krytí
IP 67
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Verze IO-Link
1.1.3
Třída portu
Typ A
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Vizuální hlásiče

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Propojovací kabely

Mechanické příslušenství

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02