4.997,80 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
Ihned k dispozici (>50ks.)
- Konstrukční řada
- 26K
- Rozměr
- 17 × 50 × 50 mm
- Rozhraní
-
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 8 mm při 200 mm
- Dosah
- 30–300 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04