BPI00AF

Pasivní rozváděče

Typecode:

BPI 6M303P-5K-B0-SM48T

Načítání...
Připojení, pozice
6× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace spínací funkce
LED žlutá (6×)
Typ signálu
PNP
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 8-pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Výstupní proud max.
2 A
Součtový proud max.
2.0 A
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08