Kapacitní senzory - detekce objektu
K dispozici v:
6 Verze
Spolehlivě detekuje objekty a zjišťuje úroveň naplnění
Kapacitní senzory od společnosti Balluff jsou k dispozici v různých provedeních s širokou škálou variant konektorů a kabelů. Se spínacím nebo analogovým výstupem nebo s rozhraním IO-Link. K dispozici jsou také obzvláště úsporná provedení.
Nenašli jste ještě ten správný výrobek? Navštivte naši skupinu produktů Kapacitní senzory:
Dostupnost
6 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Připojení | Rozhraní | Dosah | Materiál pouzdra | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS00PUBCS M12BBI1-PSC40D-EP02 |
1779.1 CZK | Ø 12 × 61 mm | Kabel, 2,00 m, PUR | PNP Spínací kontakt (NO) | 1–4 mm | PBT | |
BCS00R4BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 |
2414.7 CZK | Ø 12 × 61 mm | Kabel, 2,00 m, PUR | PNP Spínací kontakt (NO) | 1–4 mm | Ušlechtilá ocel (1.4305) | |
BCS006ZBCS M12TTG1-PSM80G-ET02 |
3677.6 CZK | Ø 12 × 53 mm | Kabel, 2,00 m, PTFE | PNP Spínací kontakt (NO) | 1–8 mm | PTFE | |
BCS009JBCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E |
3677.6 CZK | Ø 12 × 63 mm | Kabel, 2,00 m, PTFE | PNP Spínací kontakt (NO) | 1–6 mm | PTFE | |
BCS00R0BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 |
1779.1 CZK | Ø 12 × 61 mm | Kabel, 2,00 m, PUR | PNP Spínací kontakt (NO) | 1–8 mm | PBT | |
BCS00AUBCS M12TTG1-PSM40C-ET02 |
3478 CZK | Ø 12 × 50 mm | Kabel, 2,00 m, PUR | PNP Spínací kontakt (NO) | 1–4 mm | PTFE |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.