Měření, řízení a regulace

Správné přivedení procesních kapalin

Na příkladu přívodu oleje pro hydraulický válec

Pomocí systému IO-Link a jednoduchých nestíněných kabelů zajistíte správný přívod procesních kapalin. Pro příjem a posílání dat tak potřebujete pouze master IO-Link. Pro celý řídicí okruh modulu master tedy používáte pouze jednu adresu sběrnice.

Např. pro přívod oleje k hydraulickému válci je možné všechny zapojené komponenty – senzor tlaku, teploty a průtoku, variabilní regulátor, řídicí ventil i samotný hydraulický válec – plně automaticky měřit, řídit a regulovat. Tím je zajištěn optimální přívod oleje.

Senzory měří průtok, teplotu a tlak oleje. Tato data se průběžně předávají přes master do regulátoru, který je porovná s požadovanými hodnotami a – pokud je to zapotřebí – provede doregulování a předá hlášení zpět na master.

Nyní je možné správné řízení hydraulického válce přes řídicí ventil. Také tuto informaci master předá dále na řízení, které generuje příkazy pro nastavení hydraulického válce a stavěcích ventilů. Opět přes master se pak tyto příkazy dostanou na místo určení. Speciální vlastnosti: Celý řídicí obvod můžete zapojit pomocí nestíněných, tří- nebo čtyřžilových kabelů.

Měření, řízení a regulace
1. Profinet, 4× master IO-Link 2. vedení Profinet, M12 → M12, stíněné 3. výkonové vedení, 7/8", čtyřžilové 4. senzor tlaku IO-Link 5. snímač dráhy Profinet BTL7, délka max. 7 620 mm 6. analogový převodník IO-Link, vstup 0–10 V DC 7. analogový převodník IO-Link, výstup 0–10 V DC 8. přípojka pro senzory M12, analogová 0.10 V DC, digitální 9. připojovací kabely, M12 → M12, čtyřžilové 10. připojovací kabely, M12 → M12, stíněné, čtyřžilové 11. magnet pro snímač dráhy 12. výkonové vedení, M12, čtyřžilové

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas