12.09.2023

El sensor de posición ultrasónico supervisa directamente la sujeción de la pieza de trabajo

Un hito en el campo de la metalurgia

El sensor de posición ultrasónico supervisa directamente la sujeción de la pieza de trabajo

Ya se trate de la detección de posición, la medición de distancia o la detección de medios sólidos, pulverulentos y líquidos: los sensores ultrasónicos de Balluff son todoterrenos precisos. Con el sensor de posición ultrasónico BFD en contacto con el medio, ampliamos nuestra cartera con una opción innovadora para la supervisión directa de cilindros hidráulicos de carrera corta.

Una solución fiable y económica para la sujeción de piezas de trabajo - y un verdadero hito en el campo de la metalurgia.

Respuesta directa a los crecientes requisitos de producción

Las soluciones existentes para supervisar la sujeción de piezas se basan en métodos indirectos: miden el caudal del fluido hidráulico o supervisan la posición final del pistón. Sin embargo, estas soluciones son costosas, poco flexibles o menos fiables. Además, los productos convencionales no pueden detectar y controlar por igual el estado de sujeción y el recorrido de sujeción. En consecuencia, no sólo no resultan especialmente económicos, sino que además no siempre pueden satisfacer las crecientes exigencias de seguridad de las máquinas.

Garra giratoria con supervisión por sensor

Nuestro nuevo sensor ultrasónico de posición ofrece una solución: mediante la emisión de ultrasonidos en el fluido hidráulico, el BFD supervisa el proceso de sujeción de la pieza de trabajo de forma directa, continua y rápida. Esto genera información fiable sobre el estado de la sujeción y le permite detectar a tiempo desviaciones, por ejemplo, problemas con el suministro de aceite, errores de fundición, desviaciones del contorno, errores de inserción y piezas deformadas. Mediante la supervisión de todo el proceso de sujeción, también puede detectar a tiempo fluctuaciones de presión en la unidad hidráulica, defectos en el mecanismo de giro y juntas defectuosas e intervenir.

En resumen: con el nuevo sensor de posición ultrasónico BFD, Balluff responde directamente a las necesidades y expectativas de los clientes. Una solución innovadora y, sin embargo, con potencial para establecerse como estándar.

Integración sencilla y uso escalable

Gracias a su pequeño factor de forma, las interfaces estandarizadas que pueden configurarse a voluntad y la compensación automática continua, el sensor es concebiblemente fácil y flexible de integrar y puede utilizarse "plug & play" en diferentes medios. Junto con los componentes de sistema estándar de Balluff, se obtiene una solución completa extremadamente económica.

En el funcionamiento IO-Link se proporciona información adicional relevante. Las funciones incluyen, por ejemplo, la supervisión del estado del dispositivo, la temperatura del dispositivo o la calidad de la señal. Esto permite detectar cambios críticos en el medio, por ejemplo, causados por aire o partículas en el sistema hidráulico.


"Mediante la supervisión directa y continua de todo el proceso de sujeción de los cilindros hidráulicos de carrera corta y una comprobación adicional del estado del sistema, tendrá todo directamente a la vista. De este modo, aumenta la seguridad de la máquina y se reducen los tiempos de inactividad".

Christian Seyfried, Jefe de producto - Grupo de productos Sensores de proceso


Máxima

precisiónVigilancia

robustoClase de protección

Diseño

Interfaz multifuncionalpara

integración flexible en casi cualquier arquitectura de sistema mediante IO-Link o salida analógica de corriente/tensión (conmutable)

del estado

Monitorización

Compensación

adaptación a cambios en la calidad y composición del fluido


Características especiales

  • Integración económica gracias a un diseño compacto, componentes de sistema e interfaces estandarizados
  • Integración flexible a través de IO-Link, como transmisor analógico o como interruptor de dos etapas
  • Medición de alto rendimiento en todo el rango de medición de 0...80 mm: alta repetibilidad de ≤ 100 µm, desviación de linealidad de ±250 µm, resolución IO-Link 1 µm / analógica 12 bit, velocidad de medición IO-Link 500 Hz / analógica 1000 Hz
  • Resistencia a altas presiones de hasta 350 bar
  • Clase de protección IP67 y temperatura de funcionamiento 0...85 °C
  • Compensación continua para adaptar la medición al tipo, composición y calidad del fluido hidráulico
  • Funciones de firmware para proporcionar datos adicionales para Condition Monitoring

BFD0002

Sensor de posición ultrasónico M12

BFD0001

Sensor de posición ultrasónico M8

BFD0003

Sensor de posición ultrasónico

BFD0002

Sensor de posición ultrasónico M12

Aplicación
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rango de medición
0...80 mm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Repetibilidad
± 50 µm
Resistencia a la presión máx.
350 bar
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Configuración de variantes
Asignación de pines
Más detalles del producto
BFD0001

Sensor de posición ultrasónico M8

Aplicación
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rango de medición
0...80 mm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Repetibilidad
± 50 µm
Resistencia a la presión máx.
350 bar
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Configuración de variantes
Asignación de pines
Más detalles del producto
BFD0003

Sensor de posición ultrasónico

Aplicación
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rango de medición
0...80 mm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Repetibilidad
± 50 µm
Resistencia a la presión máx.
350 bar
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Conexión
Cable, 2.0 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Configuración de variantes
Asignación de pines
Más detalles del producto

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.