- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Detectores fotoeléctricos
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Lucernarios continuos y rejillas ópticas
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Sensores optoelectrónicos
Disponible en:
19 Versiones
El sistema Micromote de Balluff es especialmente pequeño y, por lo tanto, puede utilizarse de forma muy flexible. Combina una unidad de evaluación externa (amplificador) con cabezas sensoras optoelectrónicas excepcionalmente pequeñas. Esto lo hace adecuado incluso para espacios extremadamente reducidos y elementos de máquinas en movimiento.
Las características especiales
- combina una unidad de evaluación externa (amplificador) con cabezas sensoras optoelectrónicas excepcionalmente pequeñas (enlace a la familia de productos Micromote - cabezas sensoras ópticas)
- Adecuado incluso para espacios extremadamente reducidos y elementos de máquinas en movimiento
Disponibilidad
19 Versiones
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Frecuencia de conmutación | Ajustador | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
2x PNP/NPN/Modo diferencial contacto NA/NC (NA/NC) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrización mediante I/O-Link, Tecla | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
267.54 EUR | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
2x PNP/NPN/Modo diferencial contacto NA/NC (NA/NC) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrización mediante I/O-Link, Tecla | Cable, 2 m, PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Tensión analógica 0…10 | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Tensión analógica 0…10 | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Tensión analógica 0…10 | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Cable, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Corriente analógica 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Corriente analógica 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Corriente analógica 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Cable, 2 m, PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN contacto NA/NC (NA/NC) | 500 Hz | Conmutador deslizante 3 posiciones, Conmutador deslizante 2 posiciones (2x), Tecla (2x) | Cable, 2 m, PVC | |
BAE0125BAE SA-OH-063-NP-S75G |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm | NPN contacto NA/NC (NA/NC) | 500 Hz | Conmutador deslizante 3 posiciones, Conmutador deslizante 2 posiciones (2x), Tecla (2x) | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.