13.12.2021
Inteligente, comunicativo e inalámbrico: IO-Link Wireless
La radio flexible
La combinación inteligente de redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link es un elemento esencial para la fábrica del futuro. Hasta ahora, los sensores y actuadores inteligentes, así como los dispositivos binarios y/o analógicos, se integraban mediante cables. Sin embargo, las aplicaciones de automatización de procesos y fábricas utilizan cada vez más las tecnologías inalámbricas, ya que tienen muchas ventajas. IO-Link Wireless es un nuevo y prometedor estándar.
Hablamos de IO-Link, ya sea por cable o de forma inalámbrica
La amplia cartera de productos IO-Link de Balluff incluye sensores con diferentes principios funcionales, así como una gama inigualable de tecnología de red y conexión. Con IO-Link Wireless, ampliamos nuestra cartera de productos de una forma contemporánea, pero también preparada para el futuro, al tiempo que mantenemos la integración y la compatibilidad del sistema.
Más flexible que cualquier cable
Nuestro sistema inalámbrico, que consta de maestro, concentrador y puente, es un nuevo estándar inalámbrico que satisface las altas exigencias de la automatización de fábricas. El maestro inalámbrico no recibe los datos por cable, como es habitual, sino a través de un puente o un concentrador por radio. Esto aporta ventajas decisivas frente a un sistema cableado, como una mayor facilidad de planificación e instalación, más flexibilidad en el diseño y la movilidad, y ausencia de desgaste de enchufes y cables. También facilita la adaptación de los sistemas existentes. En resumen, la variante inalámbrica de IO-Link permite una integración aún más flexible y sostenible de los sensores/actuadores, con la fiabilidad y el rendimiento probados de IO-Link por cable.
La automatización inteligente de la fábrica del futuro, ahora también inalámbrica
IO-Link Wireless es una nueva y prometedora solución para la fábrica del futuro, y una especie de actualización para todos aquellos que ya utilizan IO-Link y ahora quieren ser aún más móviles y eficientes. La nueva norma se utiliza en todos los lugares en los que la transmisión clásica de datos era antes imposible o sólo posible con dificultad: en los sistemas de transporte con altas velocidades, los sensores compatibles pueden así colocarse directamente en el vagón para un control más preciso. Al cambiar de herramienta en una pinza, la ausencia de cableado permite la transmisión de datos en espacios reducidos. Lo mismo ocurre con las fresadoras, que ofrecen poco espacio para los sensores, pero requieren una gran fiabilidad en el proceso. En este caso, el nuevo sistema destaca por su solidez.
Las características especiales
- Configuración sencilla a través del servidor web integrado
- La gama de frecuencias de 2,4 a 2,483 GHz puede utilizarse en todo el mundo sin necesidad de licencia
- Rápido y fiable (latencia 5ms, tasa de error 10-9)
Buscar productos
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless